Hőmérséklet szabályozás kazános rendszerekben

Ensure the optimum return temperature in any boiler system design

Optimális kazános rendszer tervezése

A feladat:

A nem kondenzációs kazánok csak akkor működhetnek, ha a kazánba visszavezetett víz nem csökken a füstgáz nedvességének harmatpontjáig. A kondenzáció jelentős korróziót okozhat, amíg a túl nagy hőmérséklet különbségek hősokkot...

Condensing boilers, meanwhile, must be able to achieve condensation of exhaust gas on the heat exchanger to run efficiently. If the temperature of the water returning to the boiler is too high, little or no condensation is possible.

A megoldás:

Non-condensing boilers can use the TPE3 and an added temperature sensor instead of using a normal shunt pump running at full speed. The sensor measures the temperature of the water returning to the boiler, and ensures the right temperature is maintained at all times. This secures optimum boiler protection and reduces cost of operation.

Condensing boilers can benefit from FLOWLIMIT technology as it sets the maximum system flow in order to maintain the right return temperature and allow for condensation. This ensures higher operation efficiency by utilising the latent heat potential.

Letöltés

A nem kondenzáló kazánok modern sönt szivattyúi és a frekvenciaváltók számos módon konfigurálhatók és vezérelhetők. Fedezze fel az intelligens megoldást.

Kazán szivattyú méretezés

Válasszon intelligens megoldást

 

Hagyományos kazán:

Conventional boiler

A magasabb visszatérő hőmérséklet biztonságos üzemet eredményez, de a túl magas visszatérő hőmérséklet csökkenti a rendszer hatásfokát.

A hagyományos kazánoknál az átkötő szakasz (sönt) biztosítja a kondenzációmentes üzemet ezáltal segít megakadályozni a korróziót és a kazánban előforduló termikus feszültségeket.

A sönt szivattyú optimális szabályozása az előremenő- (TF), illetve visszatérő (TR) vízhőmérséklet jelek alapján érhető el. Ez lehetővé teszi, hogy a szivattyú a térfogatáram változtatásával azonnal reagáljon, ha ezen értékekben változás áll be, a visszatérő hőmérséklet (TR) eléri a minimális, vagy maximális határértéket. Ezenkívül folyamatosan méri a kazán hőmérséklet különbségét (ΔT = TF – TR) és figyelmeztető jelzést ad, ha ez eléri beállított határértéket.

A TPE3 valamennyi beépített funkciója biztosítja az optimális kazán sönt vezérlését, garantálja a kazán maximális hatékonyságát és biztonságos üzemét.

Bővebb információ a TPE3-ról

Kondenzációs kazán:

Condensing boiler

A maximális hatásfok kulcsa az alacsony visszatérő vízhőmérséklet, melyet intelligens szivattyú szabályozással tudunk biztosítani.

A kondenzációs kazánok hatásfoka nagyjából 10-12%-kal magasabb a hagyományos kazánokhoz képest, amely nagyban függ a visszatérő vízhőmérséklettől (TR). Minél alacsonyabb a TR visszatérő hőmérséklet, annál jobb a kondenzációs hatásfok, ezáltal a kazán összhatásfoka. A TR visszatérő hőmérséklet nagyban függ a keringetett térfogatáramtól és egyben meghatározza a szivattyú helyes munkapontját is, ezáltal közvetlen hatása van a gázfogyasztásra. A rendszer ellenállásának, nyomásveszteségének pontos meghatározása nagy körültekintést igényel, bár a kivitelezés során „előre nem látható” ellenállások kerülhetnek a rendszerbe. Ennek megoldásában segíthet a TPE3-as szivattyú FLOWLIMIT intelligens funkciójának aktiválása, mellyel megadható a szivattyú maximális térfogatárama, így – a fordulatszám szabályozással – biztosítva az füstgáz ideális kondenzációs hőmérsékletét.

Bővebb információ a TPE3-ról

TPE3

TPE3

Előnyök

  • A megfelelő víz hőmérséklet mindig garantált
  • A Grundfos GO segítségével az adatok kiolvashatóak, dokumentálhatóak 
  • A tervezés és a specifikáció egyszerűbb
  • Nem szükséges folytószelep alkalmazása
  • Kevesebb üzemeltetési költség
Alkalmazási segédlet letöltése
Grundfos e-Akadémia