Nyomásfokozó rendszerek

Don't overpressurise water booster systems

Optimális nyomásfokozó rendszer kialakítása

A feladat:

Magas épületekben a megfelelő nyomás biztosításához két feladatot kell megoldanunk. Először is, a csőhálózatban lévő víznyomás általában nem elég ahhoz, hogy ellássa az egész épületet. A víz tárolására tartályokat szerelnek be. Így azonban még inkább szükség van szivattyúkra, hogy eljuttassák a megfelelő helyekre. Ez azt jelenti, hogy a nyomásfokozó rendszernek nem csak megbízhatónak kell lennie, hanem elég intelligensnek is, hogy fogyasztástól függetlenül a megfelelő víznyomást biztosítsa. Az egyszerű nyomásfokozó rendszerek elfogadhatatlanul nagyobb víznyomást biztosítanak az alsóbb szinteken. Ilyen esetekben drága nyomáscsökkentő szelepeket kell beépíteni .

A megoldás:

A megfelelő nyomásfokozó rendszer kiválasztása az épület magasságától és a terhelési profiltól függ. De a legtöbb esetben zónákra osztott rendszer - ahol több nyomásfokozó látja el az adott zónáját - lehet a legjobb megoldás. A zónákra osztott rendszer biztosítja, hogy ne legyen túlnyomásos a rendszer. Ez azt jelenti, hogy az épület minden szintjén egyenlő a víznyomás, energiapazarlás nélkül - még ingadozó fogyasztás esetén is. Ez a megközelítés a megbízhatóságot jelenti, ahol a rendszer alkalmazkodik a változó fogyasztási szokásokhoz. 

Letöltés

Jelentős különbség van a legjobb és a legrosszabb nyomásfokozó rendszer kialakítások között. Elmagyarázzuk, hogy miért...

Letöltés




Miért válasszon intelligens megoldást nyomásfokozásra?

Az intelligens megoldás: zónákra osztott rendszer

Egyesített nyomásfokozó rendszer

Single Booster system

A megfelelő víznyomás valamennyi emelet csapolóinál történő biztosításának legegyszerűbb módja a maximális – az alsóbb szinteken szükségtelenül magas – nyomás létrehozása, majd nyomáscsökkentése.

Amennyiben magas épület esetén csak egyetlen nyomászónát alakítunk ki és az egész épületet egy nyomásfokozó berendezéssel tápláljuk, az egyes szinteken jelentős nyomáskülönbségek alakulhatnak ki a rendszerben. Az alagsorba telepített nyomásfokozó berendezés teljesítmény úgy lett méretezve, hogy a legtávolabbi, legmagasabban lévő (mértékadó) csapolót is ellássa megfelelő nyomással, ami egyben azt is jelenti, hogy az alsóbb szinteken lévő csapolókat jelentős túlnyomással terheli. Ennek elkerülésére ezekbe az áramkörökbe nyomáscsökkentőt építenek, amely tovább növeli a beruházási költséget, csökkenti a rendszer hatásfokát, növeli az üzemeltetési költséget és még plusz hibaforrást is jelent a rendszerben.

Zónákra osztott rendszer

Zone divided system

A megfelelő víznyomás valamennyi emelet csapolóinál történő biztosításának intelligens módja – a se több, se kevesebb nyomás
biztosítása.

Egy magas épület nyomászónákra történő felosztása esetén, meghatározhatjuk az egyes zónákban szükséges térfogatáramot és nyomást, amelyhez a Grundfos Product Center-ben talál segítséget és az ezeknek megfelelő berendezést is kiválaszthatja. Valamennyi nyomászónára kiválasztott berendezés ezáltal a szükséges teljesítménnyel fog üzemelni, aminek az energiafogyasztásra gyakorolt hatása egyértelmű: a nyomáscsökkentők energiapazarlása megszűnik és a szivattyúk az adott zóna terhelési profilja szerint üzemel. A Grundfos nyomásfokozó telepek intelligensen alkalmazkodnak a fogyasztás változásaihoz, kiküszöbölik a nyomáscsökkentő szelepek beépítésének szükségességét – mindezt
mindenkor megbízható és hatékony működést biztosítva.

 

Hydro Multi E

Multi E
Tulajdonságok
 
  • Kimagasló hatéknyságú MGE motorok
  • Tökéletes illeszkedés a térfogatáramhoz
  • Intelligens vezérlési módok
  • Egyszerű üzemeltetés - Grunfos GO applikáció
Bővebb információ a Hydro Multi-E-ről




Csökkentse energiafogyasztását akár 31,5%-kal

Egyesített nyomásfokozó rendszer vs. zónákra osztott rendszer

A számítás

Pontosan mennyire fontos, hogy intelligens rendszert válasszunk? Kiszámoltuk egy 20 emeletes kórház energiafogyasztását két különböző nyomásfokozó rendszert használva. 

A Grundfos Product Centert használtuk a 800 ágyas, 300 m3/év/ágy vízfogyasztású kórház méretezéséhez. A csapoknál a megengedett víznyomás 2,5-4 bar, az épület magassága 80 m, emeletenként 4 méter. Az alsóbb szintek 60%-os vízfogyasztásával az egyesített nyomásfokozó rendszer energiafogyasztása 106.530 kWh/év. A zónákra osztott rendszer fogyasztása 72.937 kWh/év, ami 31,5%-kal kevesebb. 

GPC

Hogyan használjuk a  Grundfos Product Center-t