Intelligens szivattyúk hűtésre, légkondícionálásra

Eliminate inefficiency with vpf chilled water systems

Optimális hűtöttvíz rendszer tervezése

A feladat:

A szabályozott hűtési rendszer elengedhetetlen a megfelelő beltéri hőmérséklet fenntartásához, mindezt alacsony költségekkel. A VPF hűtöttvíz rendszerek bajnokok ennek az elérésében. A jegesedés elkerülése érdekében minimális áramlást kell fenntartani a rendszerben, és biztosítani kell, hogy a rendszert gyorsan le lehessen engedni. Ezt pontos vezérléssel, szivattyúkkal, bypass vezetékkel lehet elérni.

A megoldás:

Bypass szelep helyett egy TPE3 szivattyú alkalmazása egyszerűbbé teszi a rendszert. A szivattyú állandó ΔP  módban szabályozott, állandó nyomást tartva, függetlenül a rendszer terhelésétől. Ha az áramlás meghaladja a minimális szintet, a TPE3 szivattyú leáll. 

Download whitepaper

A HVAC rendszerek egy kereskedelmi épület energiafogyasztásának kb. 30-40%-át teszik ki. Az Ön tervezési döntése segíthet e százalék csökkentésében. 

TPE3: Hűtöttvíz rendszer fejlesztése

Az intelligens megoldás: Változó térfogatáram

Bypass szeleppel

VPF with bypass valve

Hatékonyság, komplexitás

A VPF hűtöttvíz rendszerek jelentős hatásfokát és teljesítményét a hűtési teljesítmény a tényleges terheléshez történő igazítása révén érik el, de a hűtöttvíz térfogatáramának túl gyors és túlzottan nagymértékű csökkenése az elpárologtató jegesedését eredményezheti. Ennek elkerülésére általában egy by-pass szelepet építenek a közös ágba, ezáltal túláramot biztosítva a hűtőgépnek, amikor a fogyasztói hűtési igény nem éri el a minimális térfogatáramot. Mindezek egy olyan rendszert eredményeznek, ahol a változó teljesítményű kompresszorok, hűtőtorony ventilátorok, szivattyúk és by-pass szelepek rendkívül pontos szabályozást igényelnek ahhoz, hogy valamennyi rendszerelem megfelelően együtt működjön.

 

Bypass szivattyúval

VPF with bypass pump

Az optimális áramlás fenntartása költséghatékony módon

A Grundfos bypass szivattyú megoldás, állandó hőmérséklet vezérléssel, biztosítja, hogy a szivattyú teljesítménye független a hűtőberendezés minimum áramlási sebesség korlátozásaitól. Ezzel elkerülhető a felesleges áramlás a rendszerben, miközben a működési költségek is alacsonyak maradnak. A rendszer összetettsége is csökken, mivel az egyetlen szükséges összetevő egy TPE3 szivattyú és egy nyomáskülönbség érzékelő.

TPE3

TPE3

Előnyök

  • A megfelelő víz hőmérséklet mindig garantált
  • A Grundfos GO segítségével az adatok kiolvashatóak, dokumentálhatóak 
  • A tervezés és a specifikáció egyszerűbb
  • Nem szükséges folytószelep alkalmazása
  • Kevesebb üzemeltetési költség
Töltse le az alkalmazási segédletet
Grundfos GO