Intelligens szivattyúk az épületgépészetben

Intelligens szivattyúk az épületgépészetben

A szivattyú már nem csak szivattyú

Növelje intelligens szivattyúkkal a hatékonyságot és a teljesítményt bármilyen szivattyús alkalmazásban

Minden nagy teljesítményű épületben van egy nagy teljesítményű szivattyú. De a szivattyúk csak egy kis részét képezik az egésznek. Intelligens megoldások segítségével irányíthatja az egész rendszert, hogy még nagyobb teljesítményt érjen el. A Grundfos intelligens szivattyúk ebben segíthetnek Önnek. 

NÉZZE MEG VIDEÓNKAT, ISMERJE MEG INTELLIGENS SZIVATTYÚINKAT

Esettanulmány: 40%-os növekedés egy kórházban, az energiafelhasználás növekedése nélkül

 

Intelligencia akcióban

Egyetemi Kórház, Brüsszel

A brüsszeli Egyetemi Kórház (UZ) 40%-os növekedést tervez az elkövetkező évtizedben - az energiafogyasztás növekedése nélkül. Reális ez a cél, és milyen eszközökkel lehet ezt megvalósítani?

NÉZZE MEG A VIDEÓT ÉS TUDJON MEG TÖBBET

Jimmy Van Moer

Jimmy Van Moer

 

“A szivattyúk cseréje segíteni fog a brüsszeli Egyetemi Kórháznak, hogy a leginkább fenntartható kórház legyen.”

Energetikai menedzser
Egyetemi Kórház, Brüsszel, Belgium

OLVASSA EL AZ ESETTANULMÁNY

MAGNA3

MAGNA 3

 

  • Intelligens keringető szivattyú fűtésre és hűtésre
  • Kifinomult szabályozási módok csökkentik az energia- és a telepítési költségeket - FLOWLIMIT és AUTOADAPT
  • TFT kijelző és vezeték nélküli kommunikáció
  • BMS kommunikáció, naplózás - a rendszer folyamatos optimalizálása
Ismerje meg a MAGNA3-t




Intelligens megoldások minden alkalmazási területre

Fűtés

FŰTÉS

  • magasabb kazán hatásfok a kondenzációs hőnyereség biztosításával
  • Optimalizált DP szabályozási mód, külső távadó alkalmazása nélkül
  • Kombinálható szabályozási módok a nyomás, a hőmérséklet és egyéb  paraméterek felügyeletére

TOVÁBB

Melegvíz keringetés

MELEGVÍZ KERINGETÉS

  • Jelentős energia megtakarítás
  • Optimális hőmérséklet szabályozás
  • Optimalizált tényleges áramlási igények

 

TOVÁBB

Hűtés és légkondícionálás

HŰTÉS ÉS LÉGKONDÍCIONÁLÁS

  • Növelt hűtési teljesítmény
  • állandó hőmérsékletkülönbség szabályozási mód
  • Több vezérlési mód

 

TOVÁBB

Tűzvédelem

TŰZVÉDELEM

  • Teljes termékkör
  • Globális jelenlét
  • Minimális beüzemelési idő

 

TOVÁBB

Nyomásfokozás

NYOMÁSFOKOZÁS

  • Alacsony életciklus költségek
  • Tökéletes nyomás
  • Csőtörés kockázatának csökkenése
  • "Plug and pump" 


TOVÁBB

 

Szennyvízkezelés

SZENNYVÍZ KEZELÉS

  • Magas hatásfok
  • Kevesebb állásidő
  • "Plug and pump"


TOVÁBB 

Víz fertőtlenítés

VÍZ FERTŐTLENÍTÉS

  • Klórdioxiddal a Legionella ellen
  • Kevesebb energiaköltség - nem kellenek magas hőmérsékletű ciklusok
  • Folyamatos monitorozás

TOVÁBB
 

Kihívások és megoldások

A Grundfos intelligens megoldásai biztosítják a jobb teljesítményt, a kényelmet, az energiahatékonyságot - bármilyen feladatról is legyen szó.

Melegvíz keringetés

KAPCSOLAT

Kérdései lennének a Grundfos intelligens szivattyúkról? Szeretne bővebb információt, személyes találkozót kérni? Töltse ki az alábbi adatlapot, küldje el, és mi hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot. 

Heating application

OPTIMÁLIS VISSZATÉRŐ HŐMÉRSÉKLET BIZTOSÍTÁSA BÁRMELY KAZÁN RENDSZERBEN

Egy kondenzációs kazán, amely nem kondenzálódik? Vagy egy nem kondenzációs kazán, amely kondenzálódik? Ezek eredménye a korrózió, hősokk és megnövekedett üzemelési költségek. Ezek mind elkerülhetőek egy intelligens szivattyú vezérléssel.

Nyomásfokozás

NYOMÁSFOKOZÓ RENDSZEREK

Magas épületek nyomásfokozó rendszereinek tervezése során a cél az, hogy megfelelő víznyomás legyen az épület összes szintjén. A nyomásfokozó rendszerek kialakításában számos eltérés lehet. Ennek megfelelően a rendszerek hatékonyságában is számos eltérés lehet.

Chilled water system

INTELLIGENS SZIVATTYÚK HŰTÉSRE ÉS LÉGKONDÍCIONÁLÁSRA

Hűtöttvizes rendszerek hajlamosak a lejegesedésre. Ezt az energiahatékonyság érdekében érdemes elkerülni. Intelligens, szabályozott rendszer a megoldás.

Data flow

GRUNDFOS BIM ESZKÖZÖK

A BIM egy hasznos segédlet egy épület teljes életciklusa során. A BIM eszközök 3D rajzokon alapulnak a termékről, amely nagyméretű adatfájlokat eredményez. Mi részletes információkkal szolgálunk, de elhagyva a nem értéknövelő adatokat.

GPC

KIVÁLASZTÁS, MÉRETEZÉS EGY KÉZBEN

Szivattyú jelleggörbék, műszaki specifikációk, CAD rajzok, alkatrészek, szerviz videók - minden információ a megfelelő szivattyú kiválasztásához. Az Ön személyi asszisztense készen áll - Grundfos Product Center.

Grundfos Go - a világ az Ön kezében van