Vízgyűjtők

Áttekintés

Áttekintés

Bármilyen vízellátó rendszer kialakításánál az első lépés a megfelelő minőségű és mennyiségű, kezelhető vízhez való hozzáférés biztosítása. Legyen az felszín alatti víz, folyókból vagy tavakból származó felszíni víz, sótalanított tengervíz, esetleg újrahasznosított és kezelt víz, a Grundfos teljeskörű szivattyútechnikai megoldásokat kínál a búvárszivattyúktól, a vízszintes tengelyű szivattyúkon át az osztottházas, axiális elrendezésű szivattyúkig.

Ahhoz, hogy a víz kitermelése hosszabb távon is fenntartható legyen fontos, hogy a szivattyúzási megoldás költséghatékony, energetikai szempontból optimalizált legyen, valamint a biztonságos üzemeltetéshez megfelelő műszaki megoldásokat kínáljon. A Grundfos több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a szabályozási és felügyeleti rendszerek fejlesztésében, saját maga gyárt elektromos motorokat többféle teljesítmény-igényhez.

A változó feltételek között üzemelő szivattyúk számára, a változtatható fordulatszámot igénylő meghajtásra a motorra épített, vagy külső frekvenciaváltók (CUE) szolgálnak. Az állandó fordulatú motorok állapotának felügyeletére a motorvédő elektronikus egység (MP204) biztosít megfelelő védelmet. .. Ezek az eszközök tökéletes összhangot biztosítanak  a hidraulika, az elektromos motor, és az összes mechanikus alkatrész között, amelyből egy átfogó, a helyi üzemeltetési körülményeknek megfelelő szivattyúzási megoldás születik.

Az évek során számos olyan innovatív megoldást vezettünk be, amely végül ipari szabvánnyá vált. A Grundfos továbbra is elkötelezett az energiahatékonyságot és a fenntartható fejlődést szolgáló technológia kifejlesztésében, ezek kutatásában, támogatásában és a kutatás - fejlesztésben továbbra is a világ élvonalában halad. Ezek az innovatív megoldások fogják lehetővé tenni, hogy a vízellátást szolgáló szivattyútechnika hosszú távon megfelelhessen a jövő kihívásainak és előírásainak.

A Grundfos által kifejlesztett nagy hatékonyságú motorok, kombinálva az integrált vagy külső frekvenciaváltókkal, megfelelnek a motorhatékonyságra vonatkozó EU előírásoknak, sőt esetenként túl is teljesítik azokat. Figyelembe véve azt, hogy egy hagyományos szivattyúrendszer életciklus költségének (LCC) 85 %-át az energiaköltségek teszik ki, a nagy hatékonyságú motortechnológiára való átállás akár 50 %-os megtakarítást is jelenthet, a környezetre gyakorolt hatás mérséklése mellett.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó alkalmazások
Letöltések

Letöltések

 

SP referencia eszköz

SP referencia eszköz

Mérnöki kézikönyv az optimális SP telepítésekhez.


víziközmű profil

Lépjünk egy lépést hátra...

Áttekintés. Grundfos víziközmű profil ismertető.


Case Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110