Vízelosztás

Áttekintés

Áttekintés

Az ivóvíz megbízható, tiszta és biztonságos elosztása az otthonokba és a vállalatokhoz nyilvánvalóan elsődleges célja bármelyik vízellátónak. Azonban, a szivárgások és túlfolyások a vízellátó vállalatoknak többe kerülhetnek, mint az elosztórendszerben elszenvedett vízveszteségek.

A víz elosztásának módja függ a topográfiától és a helyi előírásoktól, és gyakran a gravitációs csővezeték és a nyomás alatti csővezeték rendszerek együttes alkalmazása adja a legjobb eredményeket. A Grundfos képes ellátni szivattyúkkal és szabályozókkal az egész vízelosztó rendszert, beleértve a fő és a helyi szivattyúállomásokat, így gondoskodva a nyomászónák megfelelő kezeléséről az egész csőhálózatban.

A Grundfos segíthet a költségek csökkentésében, és a vízelosztó rendszerben a vízveszteség korlátozásában a hatékony nyomásszabályozás révén. Ezt a csővezetékben meglévő fölösleges nyomás kompenzálásával és a vízlökés csökkentésével éri el, amely új nyílásokat hozhat létre.

A Grundfos Demand Driven Distribution egy olyan többszivattyús megoldás, amely arányos nyomáson üzemel, ahol a rendszert úgy tervezték meg, hogy pontosan a kívánt térfogatáramot szállítsa a kívánt nyomáson, ahol egy nagy szivattyú helyett több szivattyú működik a legjobb hatásfokot jelentő ponton (BEP). A Grundfos Control MPC arányos nyomásszabályozást, fokozatos felfutást és lefutást szolgáltat, akár hat szivattyú is működhet párhuzamos elrendezésben, a felügyelet és szabályozás mellett világos szöveges üzeneteket is ad. A Grundfos Control MPC bármilyen szivattyútípussal képes együttműködni, jelentős gazdasági előnyöket kínálva az energiamegtakarítás és a csökkentett szivárgási veszteségeknek köszönhetően.

A vízelosztó rendszerek egy forrásból való, hosszabb időn keresztül tartó fenntarthatósága azt igényli, hogy a szivattyúzási megoldás tartós legyen, és biztosítson költséghatékony és zavarmentes üzemet. A Grundfos több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a szivattyúzási megoldásokhoz használatos szabályozási és felügyeleti rendszerek fejlesztésében, és saját maga gyárt szivattyúmotorokat minden folyadéktípushoz és térfogatáram igényhez. Ez biztosít tökéletes összhangot a hidraulikus gépek, a motorok, az elektromos részek és az összes mechanikus alkatrész között, amelyből egy átfogó szivattyúzási megoldás felépül, gondoskodva a lehető legjobb hatékonyságról.  

A Grundfos által kifejlesztett nagy hatékonyságú motorok, az integrált vagy külső frekvenciaváltó hajtással megfelelnek a motorhatékonyságra vonatkozó világszerte alkalmazott elvárásoknak, sőt esetenként túl is teljesítik azokat. Figyelembe véve azt, hogy egy normál szivattyúrendszer életciklus költségének (LCC) átlagosan 85 %-át az energiaköltségek teszik ki, akkor az átállás a nagy hatékonyságú motor technológiára jelenthet akár 50 %-os LCC csökkenést is, a környezetre való hatás mérséklése mellett.

A felügyeleti és szabályozó rendszerek növelik a hatékonyság és a megbízhatóság javításának lehetőségét. A Grundfos gyárt külső változtatható fordulatszámú meghajtásokat (Grundfos CUE), Dedicated Controls és internet alapú felügyeletet (Grundfos Remote Management), amely egy szivattyúzási rendszer integrált része. A Dedicated Controls egyszerűen elérhetővé teszi a szivattyú funkcióinak elérését a könnyen használható SCADA interfészen keresztül. A Grundfos felügyeleti és szabályozó rendszerekben plug and play kommunikációs interfész található, amely a ma a kereskedelemben létező kommunikációs szabványok 95 %-ával képes kommunikálni.

A Grundfos megoldásokat kifejezetten szivattyú telepítésekre tervezték és az összes komponens a kezdetektől kezdve teljesen integrált. Az életciklus költség elemzések megmutatták, hogy ez a látszólag összetett és költséges folyamat érzékelhető előnyökkel jár a tulajdonosok számára. A Grundfos megmarad ön mellett és szivattyú megoldása mellett, amíg az üzemel, és olyan üzembe helyezési megállapodást kínál, amely biztosítja a helyes telepítést, és olyan szerviz-megállapodásokat, amely minden eshetőség lefedésre lehetőséget kínálnak, a rutinszerű karbantartástól a pótalkatrészekig, és szivattyú auditokig.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó alkalmazások
Nyomáskezelés

Demand Driven Distribution

A vízművek továbbra is számottevő erőforrásokat használnak fel arra, hogy megoldják a nem számlázott vízzel (NRW) kapcsolatos problémákat. Az a nem számlázott víz, amelyet előállítottak, de amely "elveszett" mielőtt elérte volna a felhasználót, veszteséget jelent a vízmű vállalatoknak. Az IWA (International Water Association - Nemzetközi Vízügyi Szövetség) részletes módszertant dolgozott ki az NRW különféle összetevőire, azonosítva a következő komponenseket: nem számlázott, jogos felhasználás, nyíilvánvaló veszteségek, úgy mint vízlopás, mérési pontatlanságok, és valódi veszteségek.

A Grundfos különösen kedvező helyzetben van ahhoz, hogy csökkentse és szabályozza a fővezetékekben meglévő lyukak miatt fellépő valódi veszteségeket. A Grundfos kétféleképpen is segíthet – egyrészt azzal, hogy számottevően csökkenti a fölösleges nyomást a csővezeték rendszerben, másrészt azzal, hogy csökkenti a vízlökés kockázatát, amely újabb lyukakat hozna létre. A megoldást mindkét esetben a Grundfos Control MPC.

Fontos a szivárgási veszteségek csökkentése

A szivárgás és a túlfolyás csökkentése olyan kezdeményezéseket kíván meg, mint a szivárgásérzékelés sebességének növelése, a vagyonkezelés optimalizálása, és nem utolsó sorban egy nyomáskezelési stratégia megtervezése. A nyomáskezelésről ma már széles körben elismerik, hogy létfontosságú a hatékony szivárgáskezelésben.

Egy tipikus stratégia középpontjában a meglévő szivárgások minimalizálása és az új szivárgások keletkezésének csökkentése áll. A nyomáskezelés (nyomáscsökkentés, nyomásingadozás kiküszöbölése és szintszabályozás) rendelkezésére álló módszerek közül a nyomáscsökkentés a legáltalánosabb, amely többféleképpen érhető el. A Grundfos kifejlesztett egy rendszert a nyomáskezelő rendszerekhez, és ezeket integrálta szivattyúzási megoldásaiba.

A fölösleges nyomás és a vízlökés jelenti a legnagyobb gondot

A fölöslegesen nagy rendszernyomás, amely kis térfogatáramok esetén megemelkedik, a legfőbb oka a meglévő szivárgásoknál jelentkező veszteségek megnövekedésének. Az arányos nyomás funkcionalitás, amely be van építve a Grundfos Control MPC-be egyedülálló eszköz ennek a fölöslegnek a kiküszöbölésére. A szabályozó figyeli a rendszer állapotát, érzékeli a rendszernyomás megnövekedését, és ennek megfelelően módosítja a beállítási pontot. A felhasználó számára a csapnál a nyomás változatlan, de a szivárgás jelentősen csökken.

A legjobban ismert a Grundfos Hydro MPC nyomásfokozó, amely függőleges többfokozatú centrifugálszivattyút (CR) használ, a Grundfos Control MPC is használatos olyan rendszerek esetében, ahol nem CR szivattyúkat alkalmaznak.

Az új szivárgások mellett egy másik fontos tényező a vízlökés. Ez a jelenség, amelyet egy csőrendszerben hirtelen impulzusváltozások okoznak, csökkenthető vagy meg is szüntethető a folyadéksebességek csökkentésével, fokozatos rámpa felfutással és lefutással, vagy a szivattyú méretének csökkentésével, például. Ma már elemző szoftvercsomagok is rendelkezésre állnak; ezek összetettsége változó, a modellezett folyamatoktól függően.

Egy példája annak, hogy hogyan lehet a vízlökést okozó hirtelen impulzusváltozást elkerülni, az a fokozatos rámpa felfutás illetve lefutás. Ez a Grundfos Control MPC normál előprogramozott funkciója.

Kontrollálja a nem számlázott vizet (NRW) és optimalizálja a szivattyúrendszert

A szivárgások és túlfolyások a vízellátó vállalatoknak többe kerülhetnek, mint az elosztórendszerben elszenvedett vízveszteségek. A Grundfos szaktudása mindig rendelkezésre áll, hogy megvédje a vásárló szivattyúrendszerét a vízlökés és a fölösleges nyomás káros hatásaitól.

A rendszer állapotai és a fogyasztási szokások elemzése révén a Grundfos szakértői felmérik az egyes elosztó hálózatok lehetőségeit. Javaslatainkban összehasonlítjuk a szivárgás mértékét és a rendelkezésre álló erőforrásokat, hogy megvalósítható nyomáskezelési stratégiát támogathassunk.

Például egy nagy szivattyú, nagy vízlökést is képes kiváltani; ez a szivattyú tehetetlenségi tényezője. A kisebb szivattyúk kisebb vízlökés kockázatot, kisebb tőkebefektetést és alacsonyabb üzemelési költségeket jelentenek, továbbá csökkentik az energiafelhasználást és a szivárgási veszteséget.

Arányos nyomás-szabályozás, egyedül csak a Grundfosnál

Az arányos nyomás-szabályozás automatikusan optimalizálja az energiafogyasztást és minimalizálja a vízveszteséget, és ez a megoldás csak a Grundfosnál érhető el. A Control MPC-ben, az arányos nyomás-szabályozás úgy kompenzálja a túl nagy rendszernyomást, hogy automatikusan igazítja a beállítási pontot a tényleges térfogatáramhoz. Nagy térfogatáram esetén, a nyomásesés a csőrendszerben viszonylag magas. Ha a nyomásesés a csőrendszerben 1 bar, akkor a rendszer nyomóoldali nyomását 6 bar-ra kell beállítani, hogy a rendszernyomás 5 bar legyen.

Kis térfogatáram esetén, a csőrendszerben a nyomásesést esetleg csak 0.2 bar. Ez 5.8 bar-ra növelné meg a rendszernyomást, ha a beállítási pont 6 bar-ra van rögzítve. A 0.8 bar fölösleges nyomás reprezentálja a túlzott energiafogyasztást és a fő csővezetékek terhelését.

Ennek a fölösleges nyomásnak a kompenzálására, az arányos nyomás-szabályozás funkció automatikusan csökkenti a nyomóoldali nyomás 5.2 bar-ra, ez pedig, jelentősen csökkenti az energiafelhasználást és a nem számlázott vízmennyiséget.

Letöltések

Letöltések

 

Szükséglet alapú elosztás

Szükséglet alapú elosztás

Megbízható és költséghatékony vízelosztás.


Szivattyú kézikönyv

Szivattyú kézikönyv

Útmutató megbízható szivattyúzási rendszerek méretezéséhez és optimalizálásához.


DDD

Szükséglet alapú elosztás, esettanulmány

A Grundfos szükséglet alapú elosztása (Demand Driven Distribution) jelentősen csökkenti a szivárgási veszteségeket és az energiaveszteségeket.


profil

Lépjünk egy lépést hátra...

Hogy láthassuk a teljes képet.


Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110