Szennyvízkezelés

Áttekintés

Áttekintés

Szennyvízkezelésnek nevezzük azt az eljárást, melynek során eltávolítjuk a lakóterületi, az ipari vagy kereskedelmi létesítményekből, továbbá felszíni vízlevezetőkből származó vízből a szennyeződéseket. A szennyvízkezelés jellemzően mechanikai, biológia és vegyi folyamatokat alkalmaz ezeknek a szennyezőanyagoknak az eltávolítására. A Grundfos komponensek teljes választékát  kínálja egy egész mechanikai, biológia és vegyi szennyvíztisztító üzemhez.

A szennyvízkezelés folyamata sokféle lehet, a kizárólag az ülepítésre alapozó egyszerű tartályoktól kezdve a ma ismert korszerű biológiai kezelést alkalmazó kifinomult kezelési folyamatokig. A kezelés célja a szennyvízben jelen lévő szennyeződések, úgy mint baktériumok és vírusok, oxigén felhasználó összetevők, tápanyagok, gyógyszerek, vegyi anyagok és nehézfémek mennyiségének csökkentése a szennyvízben, mielőtt azt beleengedik a befogadó vizekbe.

A Grundfos több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a szivattyúzási megoldásokhoz használatos szabályozási és felügyeleti rendszerek fejlesztésében, és saját maga gyárt szivattyúmotorokat minden folyadéktípushoz és térfogatáram igényhez. Ez biztosít tökéletes összhangot a hidraulikus gépek, a motorok, az elektromos részek és az összes mechanikus alkatrész között, amelyből egy átfogó szivattyúzási megoldás felépül, gondoskodva a lehető legjobb hatékonyságról.  

A felügyeleti és szabályozó rendszerek növelik a hatékonyság és a megbízhatóság javításának lehetőségét. A Grundfos gyárt külső változtatható fordulatszámú meghajtókat (Grundfos CUE), amelyek előprogramozottak a Grundfos termékválasztékára, így biztosítva optimális üzemelést.

A Grundfos által kifejlesztett nagy hatékonyságú motorok, az integrált vagy külső frekvenciaváltó hajtással megfelelnek a motorhatékonyságra vonatkozó világszerte alkalmazott elvárásoknak, sőt esetenként túl is teljesítik azokat. Figyelembe véve azt, hogy egy normál szivattyúrendszer életciklus költségének (LCC) átlagosan 85 %-át az energiaköltségek teszik ki, akkor az átállás a nagy hatékonyságú motor technológiával ellátott Grundfos szivattyúkra, jelenthet akár 50 %-os LCC csökkenést is, a környezetre való hatás mérséklése mellett.

A Grundfos a szennyvíz kezelésére és feldolgozására szolgáló berendezések széles választékát szállítja. Egy szennyvíztelep fenntarthatósága megköveteli, hogy a megoldás tartós, költséghatékonyságot biztosító legyen, és zavarmentesen működjön. A Grundfos megmarad ön mellett és a megoldása mellett, amíg az üzemel, és olyan üzembe helyezési megállapodást kínál, amely biztosítja a helyes telepítést, és olyan szerviz-megállapodásokat, amely minden eshetőség lefedésre lehetőséget kínálnak, a rutinszerű karbantartástól a pótalkatrészekig.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kivitel

Szimuláció a tartálytervezés optimalizálására

Az áramlás-szimulációk dokumentálják a tervezők számára, hogy egy keverő/áramláskeltő konfiguráció megfelel a specifikációknak.

A CFD-t (Áramlástani numerikus szimuláció) használó áramlástani szimulációk alkalmat adnak a tervezőknek arra, hogy összehasonlítsák a keverő és áramláskeltő konfigurációk valódi hatását, a terv véglegesítése előtt. A Grundfos módszeresen ad CFD áramlástani szimulációt dokumentációként 2004-óta.

A CFD szimulációk lehetővé teszik a tervezők számára, hogy megtalálják a keverők optimális elhelyezését és darabszámát, hogy:

  • Szuszpenzióban maradjanak a szilárd részecskék
  • Fennmaradjon egy optimális sebesség az oxigént igénylő zónában
  • Megakadályozza a holt zónák kialakulását
  • Tökéletes visszafolyást biztosítsanak levegőztetéskor

Megéri az erőfeszítést?
Ha egy tartályban két keverő működik, előfordulhat, hogy valójában egymás ellen hatnak. A hatékonyság lecsökken, és előfordul, hogy a kezelők további keverőket szerelnek be, hogy elérjék a kívánt hatást. Egy hibás konstrukció kijavítása nagyon költséges lehet.

A CFD szimulációk vizuálisan jelenítik meg a különféle keverő konfigurációk áramlásra gyakorolt hatását egy adott tartályban. A különféle konfigurációkat és pozíciókat összehasonlítva, meg lehet találni egy egyensúlyt a a keverők számában kifejezett befektetési költség, és a keverőhatás/kWh-ban kifejezett üzemeltetési költség között.

A legtöbb folyamat tartálya csak néhány jellegzetes formát vesz fel, így általában viszonylag gyorsan és gazdaságosan lehet egy adott projektre egy CFD szimulációt alkalmazni.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Grundfosszal, ha legközelebb szennyvízkezelő üzem projekttel foglakozik. Egy CFD szimuláció rengeteg időt és költséget megtakaríthat.


Letöltések

Letöltések

 

Búvár- és száraz telepítésű szivattyúk

Búvár- és száraz telepítésű szivattyúk

Szivattyúk agresszív körülmények között


szennyvíz kézikönyv

Szennyvíz szivattyúzása

Összefoglaló információk és az infrastruktúra optimalizálás elmélete.


Szivattyú kézikönyv

Szivattyú kézikönyv

Útmutató megbízható szivattyúzási rendszerek méretezéséhez és optimalizálásához.


Szivattyúk a vízkezelés területén

Szivattyúk a vízkezelés területén

A vízkezelés középponti eleme a szivattyú.


Motor kézikönyv

Motor kézikönyv

Információk villamos motorokra, üzemmódokra és célokra vonatkozóan.


A centrifugálszivattyú

A centrifugálszivattyú

A kézikönyv a szivattyúk áramlástanával, szivattyútervezéssel és a szivattyútechnika alapfogalmaival foglalkozik.


víziközmű profil

Lépjünk egy lépést hátra...

Hogy láthassuk a teljes képet. Grundfos víziközmű profil ismertető.


Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110