Szennyvízszállítás

Áttekintés

Áttekintés

Egy vízellátó rendszerhez képest a szennyvíz továbbítása szivattyúk széles választékát igényli olyan környezetben, ahol a nyomás állandóan változik. A topográfiától és a helyi előírásoktól függően gravitációs csatornarendszerekre és nyomás alatti csatornarendszerekre vegyesen is szükség lehet.

A Grundfos termékkínálata kiterjed a nagyméretű, teljesen egyéni igények szerinti szivattyúállomásoktól az előregyártott, merülő szivattyúállomásokig; a nagy axiális és félaxiális szivattyúktól, amelyek felszíni és esővizek hatalmas térfogatáramait mozgatják meg kis emelőmagasság mellett, a kis vízmennyiséget mozgató nyomás alatti rendszerekben használt szennyvíz őrlőszivattyúkig, és az épületektől való szennyvíz elszállításra használt kis átemelő telepekig. Ezen túlmenően szabályozási és felügyeleti megoldásokat is kínálunk.

A szennyvíztovábbítás fenntarthatósága idővel megköveteli, hogy a megoldás tartós, költséghatékonyságot biztosító legyen, és zavartalanul működjön.

A projekttervezési tapasztalat azt jelenti, hogy a Grundfos olyan energiaoptimalizálási megoldásról gondoskodik, amely mellett nem csökken a megbízhatóság, az ön szivattyúi működhetnek helyettesítő vagy felújítási projektek alatt, továbbá a megoldásokba beépül a kockázat minimalizálás és a fenntarthatóság is. Ezt például a CFD (Computational Fluid Dynamics - áramlástani numerikus szimuláció) szimulációk révén történik a tervezési fázisban, az egész szivattyúrendszer életciklus költségek elemzésével, és szivattyú auditokkal az energia optimalizálás érdekében.

A Grundfos több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a szivattyúzási megoldásokhoz használatos szabályozási és felügyeleti rendszerek fejlesztésében, és saját maga gyárt szivattyúmotorokat minden folyadéktípushoz és térfogatáram igényhez. Ez biztosít tökéletes összhangot a hidraulikus gépek, a motorok, az elektromos részek és az összes mechanikus alkatrész között, amelyből egy átfogó szivattyúzási megoldás felépül, gondoskodva a lehető legjobb hatékonyságról.  

A Grundfos által kifejlesztett nagy hatékonyságú motorok, kombinálva a célra tervezett frekvenciaváltó hajtással megfelelnek a motorhatékonyságra vonatkozó világszerte alkalmazott előírásoknak, sőt esetenként túl is teljesítik azokat. Figyelembe véve azt, hogy egy normál szivattyúrendszer életciklus költségének (LCC) átlagosan 85 %-át az energiaköltségek teszik ki, akkor az átállás a nagy hatékonyságú motor technológiára akár 50 %-os megtakarítást jelenthet, a környezetre való hatás mérséklése mellett.

A felügyeleti és szabályozó rendszerek növelik a hatékonyság és a megbízhatóság javításának lehetőségét. A Grundfos gyárt külső változtatható fordulatszámú meghajtásokat (Grundfos CUE), Dedicated Controls és internet alapú felügyeletet (Grundfos Remote Management), amely egy szivattyúzási rendszer integrált része. A célra rendelt szabályozók lehetővé teszik a normál és a speciális szivattyú funkciók egyszerű szabályozását, például energiaoptimalizálást és anti-block funkciót, és egyszerűen használható SCADA illesztőegységet kínálnak. A Grundfos felügyeleti és szabályozó rendszerekben plug and play kommunikációs interfész található, amely a ma a kereskedelemben létező kommunikációs szabványok 95 %-ával képes kommunikálni.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó alkalmazások
Letöltések

Letöltések

 

Szennyvíz szivattyúzása

Szennyvíz szivattyúzása

Összefoglaló információk és az infrastruktúra optimalizálás elmélete.


Esővíztartályok

Esővíztartályok tervezése

A Grundfos kézikönyv "Esővíztartályok tervezése – Javaslatok és elrendezés" az esővíztartályok tervezésének minden területével foglalkozik, a méretezéstől a telepítésig.


grundfos víziközmű profil

Lépjünk egy lépést hátra...

Hogy láthassuk a teljes képet. Grundfos víziközmű profil ismertető


Ipar és Közmű

Ipar és Közmű katalógus

2012-2013


Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110