Ipari vízkezelés

Áttekintés

Áttekintés

Szennyvízkezelés Grundfos módon
- Tisztítsa meg vállalkozását a hatékony vízkezelési megoldások révén

Ha nagyon megbízható vízkezelési megoldásokra van szüksége, a Grundfos szakértelme meg fog felelni minden elvárásának. Teljes termékkínálat gyártójaként lefedjük a telkes vízkört, az ellátástól és kezeléstől kezdve az elosztásig, és gondoskodunk arról, hogy minden egyes lépésben pontosan a megkívánt vízminőség legyen jelen. Nem számít, hogy éppen ivóvizet szeretne előállítani tengervízből, vagy óvatosan szeretne kezelni az ultratiszta vizet.  

Az adagolás mestereként, a Grundfos korszerű digitális adagolószivattyúkat kínál a mechanikai adagolószivattyúk széles választéka mellett az előkezeléshez és a fertőtlenítési folyamatokhoz. A digitális adagolószivattyúkat arra tervezték, hogy biztonságosan és pontosan adagolják még a legkisebb vegyszermennyiségeket is – egészen olyan kis mértékig, mint 0.0025 l/h. Ezzel költséghatékony üzemeltetést érhet el, mivel nem pazarol el költséges vegyszereket túladagolás miatt. Ezen túlmenően, a túl sok vegyszer hozzáadás miatti selejtes termék előállításának kockázata hatékonyan kiküszöbölődik. Továbbá, mivel az adagolás folyamatos, ezáltal nem zajlik gyakori, nagy igénybevételt jelentő indítás és leállítás, és potenciálisan korrózió sem léphet fel, így a szivattyú várható élettartama hosszabb.

Az adagolószivattyú választék mechanikai adagolószivattyúkat is kínál, amelyek képesek akár 8,000 l/h adagolásra és kezelni akár 200 bar nyomást is különleges alkalmazásokban.  

A Grundfos szennyvízkezelési megoldásainak választékába páratlan fertőtlenítő rendszerek is beletartoznak, valamint olyan mérő és szabályozó egységek is, amelyek egyéni rendelésre gyárthatók, hogy pontosan az ön igényeinek feleljenek meg.

A Grundfos vízkezelési megoldásai egyéni igények szerint átalakíthatók, így optimalizálva a bonyolult és igényes ipari folyamatokat – a professzionális támogatás pedig, sosincs messze. Valóban globális vállalatként a Grundfos a világ 45 országában van jelen, és vásárlói számára a helyi nyelven teszi hozzáférhetővé a szakismeretek és a támogatást.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Letöltések
A Grundfosnak teljes termékskálája van, amely lefedi a teljes vízkört: ellátás, kezelés, elosztás és szennyvíz összegyűjtés

Vízipar - tisztítsa meg vállalkozását

A Grundfosnak teljes termékskálája van, amely lefedi a teljes vízkört: ellátás, kezelés, elosztás és szennyvíz összegyűjtés


Kézikönyv - a különféle vízkezelési alkalmazások részletes leírása, pl. szűrés, ioncsere, desztilláció stb.

Szivattyúk a vízkezelés területén

Kézikönyv - a különféle vízkezelési alkalmazások részletes leírása, pl. szűrés, ioncsere, desztilláció stb.


Kézikönyv - Szivattyúk mechanikus tengelytömítései

Szivattyúk mechanikus tengelytömítései

Kézikönyv - Szivattyúk mechanikus tengelytömítései


Kézikönyv - szivattyúk áramlástana, szivattyútervezés és szivattyútechnikai alapfogalmak.

A centrifugálszivattyú

Kézikönyv - szivattyúk áramlástana, szivattyútervezés és szivattyútechnikai alapfogalmak.


Kézikönyv a szivattyúk áramlástanáról, a szivattyútervezésről és a szivattyútechnikai alapfogalmakról

Szivattyú kézikönyv

Kézikönyv a szivattyúk áramlástanáról, a szivattyútervezésről és a szivattyútechnikai alapfogalmakról


Ipar és Közmű

Ipar és Közmű katalógus

2012-2013


Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110