Ipari szennyvíz

Áttekintés

Áttekintés

Szennyvízkezelés Grundfos módon

  • Kényeztesse magát páratlan szennyvízkezelési megoldásokkal

Akár szerves, akár vegyi szennyvíz kezelésére keres hatékony megoldást – vagy a kettő keverékére – bízhat abban, hogy a Grundfos szakszerűen fogja megközelíteni az Ön egyedi feladatát. Teljes termékkínálat gyártójaként képesek vagyunk kiváló minőségű termékekkel ellátni önt a kezelési folyamat minden egyes lépésében, gondoskodva arról, hogy szennyvize biztonságosan kerüljön vissza a környezetbe, vagy a városi szennyvíztelepre.  

Szennyvízszivattyú választékunk professzionálisan kezel bármilyen minőségű szennyvizet, beleértve a durva szemű homokot, a zsírt és bármilyen méretű szilárd részecskét. A motor méretének és a járókerék típusának kiválasztásával a megoldás könnyedén testre szabható, hogy megfeleljen az ön igényeinek. Hasonlóképpen, mindegyik szivattyú felszerelhető egy szabályozó- és mérőrendszerrel, amely megbízhatóan kíséri figyelemmel a víz minőségét a kezelési folyamat során.

Ha fertőtlenítésről és vegyszeradagolásról van szó, ebben a Grundfos igazán kiemelkedik. Páratlan fertőtlenítő rendszereink és digitális adagolási megoldásaink rendkívül költséghatékony működést biztosítanak, hiszen nem vész el pénz a drága vegyszerek túladagolása miatt. Természetesen, alaposan kipróbált és tesztelt mechanikai adagolószivattyúk is rendelkezésre állnak. A mérési és szabályozási megoldások átalakíthatók az egyéni alkalmazási igényeknek megfelelően, a teljes szennyvízkezelési folyamat során. A flokkulálás, a semlegesítés és az aktív szén fokozatok is szakterületünkhöz tartoznak.  

Globális vállalatként a Grundfos a világ 45 országában van jelen, és partnerei számára szakértő és hatékony támogatást nyújt.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó alkalmazások
Letöltések
A Grundfosnak teljes termékskálája van, amely lefedi a teljes vízkört: ellátás, kezelés, elosztás és szennyvíz összegyűjtés

Vízipar - tisztítsa meg vállalkozását

A Grundfosnak teljes termékskálája van, amely lefedi a teljes vízkört: ellátás, kezelés, elosztás és szennyvíz összegyűjtés.


Kézikönyv - Szivattyúk mechanikus tengelytömítései

Szivattyúk mechanikus tengelytömítései

Kézikönyv - Szivattyúk mechanikus tengelytömítései


Kézikönyv - szivattyúk áramlástana, szivattyútervezés és szivattyútechnikai alapfogalmak.

A centrifugálszivattyú

Kézikönyv - szivattyúk áramlástana, szivattyútervezés és szivattyútechnikai alapfogalmak.


Kézikönyv a szivattyúk áramlástanáról, a szivattyútervezésről és a szivattyútechnikai alapfogalmakról

Szivattyú kézikönyv

Kézikönyv a szivattyúk áramlástanáról, a szivattyútervezésről és a szivattyútechnikai alapfogalmakról


Ipar és Közmű

Ipar és Közmű katalógus

2012-2013


Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110