Mezőgazdasági vízgyűjtők

Áttekintés

Áttekintés

Az öntözés kezdetekor vizet kell gyűjteni a gabona számára a felszín alatti vagy a felszíni vizekből, egy csatornából vagy víztározóból. A vízfelvételnél használt szivattyúknak meg kell felelniük azoknak a talajszint feletti és alatti változó körülményeknek, amelyeknek hatásuk van a naponta és évszakonként változó nyomás és térfogatáram igényekre.

Egy szivattyúzási rendszernek képesnek kell lenni arra, hogy a megfelelő nyomást és térfogatáramot biztosítsa. Hagyományosan a vizet a kivételi helytől alacsony vagy állandó nyomáson, állandó fordulatszámmal működő szivattyúk osztják szét, ahol az egyszerű megoldás a szivattyú túlméretezése. Ez azonban pazarlás – energia, víz, és a tulajdonos pénzének elvesztegetése.

A Grundfos olyan változtatható fordulatszámú szivattyúkat szállít, amelyek úgy állítják be a szállítómagasságot és a térfogatáramot, hogy az kompenzálja a vízszint változásait, ezáltal csökkentve az energiaszámlákat. Ha szűrésre van szükség a vízkivételnél, akkor az intelligens szivattyúszabályozás gondoskodik arról, hogy a fúvókánál idővel ne csökkenjen a nyomás.

Elkötelezettség a modern mezőgazdasági öntözés iránt

A Grundfos olyan öntözőszivattyú megoldásokat szállít, amelyek csökkentik az energiaköltségeket, óvják a vízbázist és a lehető legjobb szinten tartják a hatékonyságot. Szivattyúzási tapasztalataink és technológiánk egyöntetű lefedettséget biztosít a változó feltételek ellenére. A Grundfos kínálja az iparágban az öntöző rendszerek szivattyúinak legszélesebb választékát. Szivattyúzási rendszereink hatékonyak, megbízhatóságuk tesztelt, és úgy tervezték meg őket, hogy zökkenőmentesen dolgozzanak együtt a modern mezőgazdasági munkaműveletekkel.

Nem számít, hogy milyen nagy vagy kicsi az alkalmazás, biztosítjuk a szükséges nyomást és térfogatáramot a modern mezőgazdasági öntözéshez. Változtatható fordulatszámú szivattyúk és egyszerűen integrált szabályozók automatikusan reagálnak a változó körülményekre és igényekre, hogy alacsonyan tarthassák a működtetési költségeket. A rendszerben lévő minden egyes komponens előre gyártott, hogy zökkenőmentesen működhessen együtt a következővel.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó alkalmazások
Modern szivattyúzási rendszerek

Modern szivattyúzási rendszerek a modern mezőgazdasági öntözéshez

A modern mezőgazdasági öntözés a fenntartható energiafogyasztás és vízfelhasználás, a piaci körülmények, a tapasztalat és a tudás alkalmazásának bonyolult összjátéka az öntözési alkalmazás lehető legjobb konstrukciójának biztosítására. A régi gyakorlatok megértése, napjaink víz- és energiaügyi problémái és a szivattyútechnológia fejlődése, mind beépülnek azokba a szivattyúzási rendszerekbe, amelyek a legjobban szolgálják ki a modern mezőgazdaság igényeit.

A mezőgazdaság kihívásai új technikákat igényelnek, hogy a termelékenységet növelni lehessen. A mezőgazdasági piac gyorsan változik, és napjaink farmerei nem hagyatkozhatnak régi technológiákra és gyakorlatokra.
A termelékenység magas szinten tartása és a mezőgazdasági termékek piacán a versenyképesség megőrzése miatt, a farmereknek egyre nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a jövedelmezőségre, amelynek része az energia optimalizálás és a vízforrások jobb felhasználása. A szivattyúzási rendszerek pedig itt játszanak fontos szerepet

Mit jelent az öntözés?
Egyszerűen megfogalmazva, az öntözés a víznek olyan mesterséges alkalmazása a növények gyökerénél, amelynek célja a mezőgazdasági haszonnövények növekedésének elősegítése. Egy öntözőrendszerbe műtrágyát és vegyszereket is be lehet vinni és az öntözés a fagyvédelemben is kaphat szerepet.

A sikeres mezőgazdaság azon múlik, hogy a gazdálkodók hozzájuthatnak-e elegendő vízhez. Visszatekintve az elmúlt század közepére, az általános vélemény az volt, hogy a víz kiapadhatatlan erőforrás. Napjainkban, tudatában vagyunk annak, hogy a víz egy olyan erőforrás, amellyel gazdálkodni kell. Ez nem csak annak a kérdése, hogy több éhes szájat kell etetni, a mai emberek több kalóriát fogyasztanak, és több húst esznek, és ennek az élelemnek az előállítása több vizet igényel.

Az energiafogyasztás is egy fontos kérdés a modern gazdálkodó számára. Az öntözőszivattyúk energiaköltségei napjainkban az egyik legnagyobb egyedi tételt jelentik a gazdálkodók költségvetésben, mégis közülük sokan nem tudják, hogy a hatékonyabb energiafelhasználásban milyen nagy potenciális megtakarítás rejlik.

A korszerű mezőgazdaság olyan öntözési megoldásokat kíván, amely optimalizálja az öntözés egyenletességét, csökkenti az energiaköltségeket, védelmezi a vízforrást, és a legjobb szinten tartja a termelékenységet. A mezőgazdasági piac változóban van, és ezek a változások megkívánják, hogy az összes komponenst integrálva, nagyobb hangsúlyt helyezzenek a tudás, a tapasztalat és a teljes öntözési megoldások alkalmazására.

Mire érdemes figyelni, amikor vizet juttatunk a haszonnövényekhez
Az öntözés kezdetekor vizet kell gyűjteni a gabona számára a felszín alatti vizekből a felszíni vizekből, egy csatornából vagy víztározóból. A következő lépés a vízkezelés, ha szükséges, és esetleg a műtrágya vagy vegyszerek hozzáadása. Végezetül, eljuttatjuk a vizet a növényhez különféle technikák alkalmazásával, mint például az árasztás, az öntözőfejes öntözés vagy a csepegtető/mikro szórófejes alkalmazások.

A gépesített szórófej rendszerek, például a pivot öntözőrendszer, hatékonyan képes nagy területek lefedésére. Ilyen rendszereket jellemzően a szivattyúhoz erősítenek, amely képes előállítani a megfelelő mennyiségű és nyomású vizet – esetleg ennél még sokkal többet is. Jellemzően egy szelep kezeli a túl nagy térfogatáramot és nyomást.

A csepegtető és mikroszórófejes öntözés kisnyomású alkalmazás, ahol követelmény a potenciális elpárolgás és az elszivárgás lehető legkisebb mértékre csökkentése. A nyomás állandó értéken tartása létfontosságú a rendszer egyes zónáin belül az egyenletes kijuttatás biztosítása érdekében, és ez lehet a leginkább energiatakarékos öntözési mód, ha megfelelően bánnak vele. Ennek eléréséhez a rendszernek képesnek kell lennie a térfogatáram ingadozásainak kiegyenlítésére az állandó nyomás biztosítása érdekében, amikor zónákat kapcsolnak be és ki.

A Grundfos Hydro MPC nyomásfokozó rendszer, felszerelve a Grundfos CRE − változtatható fordulatszámú, szabályozott szivattyúkkal − képes alkalmazkodni a változó feltételekhez, és állandó nyomást biztosítani.

Hagyományos megközelítések és szivattyúzási megoldások
A felszín alatti vizek kiemelése jellemzően búvárszivattyúk vagy függőleges turbinaszivattyúk alkalmazását jelenti, amelyek képesek felszínre hozni a vizet. A felszíni vizek felvétele különféle konfigurációjú centrifugálszivattyúkkal történik, hagyományosan erre osztott házas és vízszintes tengelyű szivattyú volt a megoldás.

Ezekre a szivattyúkra van szükség, hogy megfeleljenek azoknak a talajszint feletti és alatti, változó körülményeknek, amelyeknek hatásuk van a naponta és évszakonként változó nyomás és térfogatáram igényekre. Egy szivattyúzási rendszernek képesnek kell lenni arra, hogy a megfelelő nyomást és térfogatáramot hozza létre a fúvókán. Az egyszerű megoldás a szivattyú túlméretezése, hogy a szivattyú a legrosszabb esetet is kezelni tudja. Azonban ennek az eredménye az, hogy a szivattyú szinte sosem működik az optimális munkapontján. Túl nagy nyomást fog létrehozni, túl sok energiát fogyaszt, amely semmilyen módon nem hasznosítható.

Hagyományosan, a vízforrásból kiemelt vizet – legyen az akár felszín alatti víz, akár felszíni víz egy csatornából vagy tározótóból – alacsony vagy állandó nyomáson továbbítják állandó fordulatszámú szivattyúkkal. A növényekhez fúvókákon keresztül juttatják el, ahol a hangsúly a felszín befedésén van, és nem fordítanak nagy figyelmet a vízelfolyásra, a lombsátor párolgásra és a szélhordásra. A talaj nedvességének figyelése, az öntözött terület egyenlenetes beterítésének biztosítása érdekében, egy viszonylag új irányzat.

Azonban, a nyomáskezelés már régóta probléma, és az évek során a nyomáscsökkentő szelepek általánosan elterjedtek a rendszerben lévő nyomás csökkentésére. A szelepek beszerelése azonban költséges, gyakori javítást és cserét igényelnek, működésük pedig, sok energiát emészt fel.

Ha úgy tekintünk egy korszerű mezőgazdasági öntözőrendszerre, mintha az autó lenne, akkor a szivattyú a motor. Lenne annak értelme, hogy autónkat állandóan padlógázzal vezessük, és a sebességet a fékkel szabályozzuk? Ez az legáltalánosabb szemlélet az öntözőszivattyúk esetében.

Ha egy szivattyúnak folyamatosan a legmagasabb szinten kell működnie – például, amikor sarokhoz érünk – energia megy veszendőbe. Egy pivot alkalmazásban az optimális energiafelhasználás változó igényeinek könnyen megfelelhetünk egy változtatható fordulatszámú szivattyúval. Ez jelentős energia megtakarítást kínál, ugyanakkor fenntartja a nyomást is.

Megfelelni a korszerű mezőgazdaság kihívásainak
Teljes szivattyúzási rendszer a nagy, elszigetelt szivattyúk helyett. Ez visz előre. Például, a nyomáscsökkentő szelepek költséges és időigényes használata az állandó nyomás fenntartására elkerülhető, ha szivattyú szabályozókba invesztálnak a hatékony nyomáskezelés érdekében. Ez hosszú távon költségmegtakarítást jelent, a szerviz szempontjából is, és csökkenti az energiafelhasználást.

Ugyanez elmondható a szórófejes öntözésnél használt szelepekre is. Sokkal jobb megközelítést jelentene a változtatható fordulatszámú szivattyú és egy nyomásérzékelő alkalmazása a pivoton, amely önműködően beállítja a szivattyú teljesítményét a pivot követelményeinek megfelelően. Ez igen egységes öntözést biztosít, és alacsony szinten tartja az energiaköltséget. Egy szivattyú szabályozó további előnyt kínál azzal, hogy megóvja a szivattyút a szárazonfutástól, vagy az energiaellátás ingadozásaitól, ezzel hosszabbítva meg a szivattyú élettartamát.

A vízszint emelkedése vagy csökkenése a felszín alatti és a felszíni vizek esetében egyaránt, lényegesen megváltoztathatja egy szivattyúrendszer jellemzőit, mert ezek a változások módosítják a szállítómagasságot. Egy egysebességes szivattyút úgy méreteznek, hogy a legalsó vízszintről emeljen, energiaforintokat éget el, ha a szint magas. Egy változtatható sebességű szivattyú azonban képes a szállítómagasságát és térfogatáramát úgy módosítani, hogy kompenzálja a vízszint változását, ezzel csökkentve az energiaszámlát.

A mezőgazdasági öntözésben a szivattyú alkalmazások választéka széles és sokféle. A siker titka olyan intelligens szivattyú szabályozások alkalmazása, amelyeket a kérdéses alkalmazáshoz terveztek.

Korszerű öntözőrendszer tervezése
Újszerűen kell átgondolnunk az egyes öntözési alkalmazásokat, és különösen az alkalmazással együtt kell gondolkodnunk az öntözőrendszer tervezésekor. A szivattyúkat sokkal inkább integrálni kell az öntözőrendszer többi részébe. Ez azt jelenti, hogy a szivattyút úgy kell megtervezni, hogy illeszkedjen a többi öntöző berendezéshez, vagy az öntöző berendezéseket kell úgy megtervezni, hogy illeszkedjenek a szivattyúhoz.

A jelenlegi gondolkodásmód, amely szerint egyszerűen egy olyan szivattyút kell beépíteni, amely több mint elég víz szállítására képes, pénz és energiapocsékolás. Visszatérve a szivattyú-mint-motor hasonlathoz: Túlméretezett motort vásárolni, hogy azt utólagosan helyezzük el az autóban, költséges műveletnek bizonyul, és nem garantál sem kényelmes, sem üzemanyag-takarékos utazást.

Képzeljük ezt el egy öntözőrendszerben, ahol a szivattyúnak nem egyszerűen csak vizet kell szállítania a csővezetékekbe ahhoz, hogy hatékony legyen. Például, a változtatható fordulatszámú hajtások javíthatják a felszín alatti vizek kiemelését, ha a szivattyúzás közvetlenül egy öntözőrendszerbe történik. A felvétel felszíni vizekből és az elosztás javítható többszivattyús nyomásfokozó rendszerek alkalmazásával, és általában, felügyeleti és szabályozó rendszerekkel, amelyek fokozottabban óvják a víz áramlásának megbízhatóságát azzal, hogy megvédik a szivattyút a szárazonfutástól, motor meghibásodástól vagy az energiaellátás ingadozásaitól.

Mindezeket az elemeket teljes mértékben integrálni kell a tervezéskor, hogy biztosítsák azokat az előnyöket, amelyeket egy korszerű öntözési szivattyúzási rendszer kínálhat a gazdálkodónak. A megfelelő nyomás és térfogatáram fenntartása a csővezetékekben és a fúvókánál több vizet jelent kWh-ként, ezzel együtt energia megtakarítást is, ami a gazdálkodásban az egyik legnagyobb költséget jelentő tétel.

Korábban már tárgyaltuk az állandó nyomás fenntartásának fontosságát egy pivot öntözőrendszerben. Ez igazán akkor válik fontossá, ha a pivot fel van szerelve vízágyúval, sőt, esetleg egy corner szakasszal is. Amint a vízágyú vagy a corner szerephez jut, a pivot fő csővezetékében leesik a nyomás, ez pedig, kihatással lesz az öntözés egyenletességére.

A megoldás a főszivattyú kicserélése egy változtatható fordulatszámú szivattyúra, amely azonnal reagálni képes a nyomásesésre, amikor egy vízágyú vagy corner hatása jelentkezik. Ilyen konfigurációban pontosan ugyan azt a nyomást lehet megtartani mindegyik szórófejen, ezáltal magas fokú egyöntetűség érhető el.

Egy korszerű szivattyúzási rendszer nem csak szivattyúkról szól. Változtatható fordulatszámú meghajtók, intelligens szabályozás, sőt távoli kezelés, mindezek szükségessé teszik az összes komponens egy öntözőrendszerben történő integrálását.

A jövő: Teljeskörű megoldások, az alkalmazáshoz igazítva
A fentiekben ismertetett fejlődés azt mutatja, hogy szükség van a teljes öntözőrendszer alapos átgondolására, és az egyes komponensek integrálására, valamint az alkalmazáshoz való igazítására. Ez tapasztalatot és tudást kíván, és a képességet a víz nyomon követésére a forrástól a növényig – a vízkivétel helyétől, keresztül a vízkezelőn és elosztón az öntözési alkalmazásig, mindezt gondosan felügyelve és szabályozva az egész útvonalon.

A korszerű mezőgazdaság a komponensek integrációjának szélesebb körű áttekintését kívánja meg, a rendszernek pedig, biztosítania kell, hogy a gazdálkodónak hatása lehessen az energiafogyasztásra és a vízellátásra, különösen olyan területek elkülönítése révén, ahol megtakarítás érhető el, így növelve a hektáronkénti hasznot.

Ez nem olyan feladat, amelyet elszigetelten el lehet végezni; minden vonatkozó helyi feltétel figyelembe kell venni a képletben, például a talaj állapotát, az öntözött növényt, a topográfiát, és az időjárás jellegzetességeit. A felügyeletet és az intelligens kezelést is magába foglaló szivattyú szabályozás a jövő útja.

Az energiamegtakarítás megvalósítható – és lényeges. A hozzáadott haszon a gazdálkodó számára, az alacsonyabb működési költségeken túl az, hogy a víz nagyobb pontossággal kerül a növényhez, ez eredményesebb betakarítást, nagyobb jövedelmezőséget, és jobb vízgazdálkodást jelent, biztosítva a fenntartható mezőgazdálkodás a jövőben.

Kapcsolat
Értékesítő vállalatok

Telefon

+36 23 511 110
Szerviz központ

Telefon

+36 23 511 110