Vízkezelés

Áttekintés

Áttekintés

Vízkezelés

A vízkezelésnek sokféle formája van – a Grundfos pedig széles területet átfogó, célra rendelt szivattyúival szakszerűen képes mindegyik kezelésére. Akár agresszív közegek, mint például tengervíz, kezelése, vagy akár rendkívüli tisztaságú víz (WFI) előállítása a feladata, mi olyan rendkívül megbízható megoldást adunk, amelynek még a gazdaságba is átszűrődhet, mert ez lehetővé teszi a víz hatékony újrafelhasználását.

A Grundfos vízkezelő szivattyúi az alábbi kezelési módszereket kínálják:

  • Szűrés
  • Ioncsere
  • Membrán
  • Elektro-deionizáció (EDI)
  • Elpárologtatás (édesvíz előállítás)
  • Vegyszer adagolás
  • Víz újrafelhasználás

Mindegyik vízkezelő szivattyút kombinálni lehet adagolószivattyúkkal, amelyek a kezelési folyamat előtt vagy alatt igen pontos adalékanyag adagolást tesznek lehetővé.

Ami a vízkezelési folyamatokban kiemelkedővé teszi a Grundfos szivattyúkat, az a képesség, hogy hibátlan működésre képesek, még akkor is, ha folyamatosan vannak kitéve agresszív közegeknek vagy nagy igénybevételt jelentő környezetnek. A fordított ozmózisos folyamatokban, ahol membránszűrést alkalmaznak, a többfokozatú szivattyúk igen magas nyomás (60 bar) kezelésére vannak optimalizálva – titán változatban is kaphatók, amely ellenáll a tengervíznek. Alacsony nyomáson, a membránszűrés is alkalmas a gyógyszeripari gyártásban, az LCD gyártásba és a félvezető elektronikai gyártásban használt ultra nagy tisztaságú víz kezelésére. Az ivóvíz kezelését klórdioxid felhasználásával végzik, hogy hatékonyan elkerülhető legyen a veszélyes legionella baktérium megjelenése.

Minden szivattyú ellátható mérő és szabályozó rendszerekkel, amelyek pontosan mérik és szabályozzák a víz kémiáját és a gyártástechnológia paramétereit.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110