Vízkezelés

Áttekintés

Áttekintés

A Grundfos sokéves tapasztalattal rendelkezik a vízellátás és a vízkezelés területén. A vízkezelés azokat a folyamatokat írja le, amelyeket arra használnak, hogy elfogadhatóbbá tegyék a vizet a kívánt végfelhasználáshoz, továbbá bányászati tevékenység vagy ásványfeldolgozás számára. A Grundfosnak képes teljes, alkalmazáshoz igazított vízkezelési megoldást szállítani, az ipari víz egyszerű szűrésétől kezdve egy bányaváros szigorú minőségi előírásokat teljesítő vízellátásáig.

A Grundfos képes szállítani szivattyúzási megoldásokat a szilárdanyag elválasztásra, olyan mechanikus kezeléseket felhasználva, mint az ülepítés és a szűrés, adagolási megoldásokat kémiai kezelésekhez, például fertőtlenítéshez és koaguláláshoz, nem-kémiai kezelésekhez, mint például az UV kezelés.

A Grundfos szivattyúrendszerek nagy területet ölelnek fel, a búvárszivattyúktól kezdve a vízszintes tengelyű szivattyúkig, valamint a rendkívül sikeres függőleges többfokozatú centrifugálszivattyúig (CR). Adagolószivattyúkból álló rendszereink teljes választéka nagy vagy kis mennyiségek kezelésére szolgál és különféle technológiákon alapul. A Grundfos elektronikus és elektrokémiai tartozékokat is szállít a teljes szabályozás érdekében, valamint PLC vezérlésű, teljesen automatikus rendszereket is a szárazanyag előkészítéshez és a megbízható adagoláshoz.

A helyes anyagválasztás a legfontosabb korrózió megelőzési módszer, amellyel meg lehet hosszabbítani a szivattyúrendszerek élettartamát. A Grundfos szakértői értékelést is adhat, hogy segítse a teljesítménycélok elérését, a szükségletek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és a szivattyúzási megoldás karbantartásáig. Továbbá, a Grundfos az üzembe helyezési megállapodásokat és a szervizelési megállapodásokat az ön igényei szerint alakítja, pótalkatrész készletek és helyszíni tárolásra javasolt pótalkatrészek elrendezése is megoldható.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110