Vízellátás családi házakban

Áttekintés

Áttekintés


Azt a luxust, hogy mindig friss víz folyik a csapból és a zuhanyozóból sokan természetesnek veszik. De a világon nem mindenki jut olyan könnyen vízhez. Innovatív szivattyú technológiára és fenntartható megoldásokra van szükség, hogy a világ bármely pontján vízhez juthassunk. Éljen akár egy városi házban, New Yorkban vagy Párizsban, vagy egy vidéki házban Pekingben vagy Nairobiban, a Grundfos képes a szükséges víz szállítására - tökéletes nyomáson és az igénynek megfelelő mennyiségben.

A Grundfos házi vízellátási megoldásainak sorozata egy- és két-családos házak számára rendkívül sokoldalú, lefedi a kültéri és a beltéri vízellátást, a nyomásfokozást, az esővíz összegyűjtését és kertöntözést.

Különleges szivattyúk különleges igényekhez
Gyenge hálózati nyomás, nyomáscsökkenés, ha egyidejűleg több csapot nyitnak meg, távoli helyszín, igény nyomás alatti esővízzel történő kertöntözésre - olyan valós életből vett példák, amelyek különféle kihívásokat jelentenek, ahogy az emberek életstílusa és preferenciái is sokfélék. Ezért vannak az egyes Grundfos vízellátási termékeknek különleges előnyeik különleges feladatok és körülmények esetében. Ezen túlmenően, mindegyik szivattyút úgy terveztük meg, hogy az olyan magas fokon egyesítse magában a felhasználóbarát jelleget, a megbízhatóságot, a tartósságot és a könnyű telepíthetőséget, amennyire csak lehetséges. Egyszerűen azért, mert mindenki megérdemli a jó Home Performance-ot.

Fenntarthatóság mindenek előtt
Az energiahatékony szivattyú megoldások a Grundfos védjegyei. Házi vízellátási termékcsaládunk sem kivétel. Kiemelkedő szivattyú hatékonyságot szolgáltat alacsony energiafogyasztás mellett, és biztosítja a háztulajdonosok számára a magas komfort és az alacsony energiaköltség tökéletes kombinációját. Számos megoldás része a változtatható fordulatszámú meghajtás, amely lehetővé teszi a szivattyú teljesítményének és a változó térfogatáramnak az összehangolását.

Grundfos Pressure Manager
A Grundfos Pressure Manager (nyomásvezérlő) egy kisméretű szabályozó egység, amely a házi vízellátási szivattyúink választékában áll rendelkezésre. Ez új mércét állít fel a funkcionalitás és az intelligencia integrálására a házi szivattyúzási megoldásokban. PM1 – Basic Flexibility és PM2 – Minden területre kiterjedő szabályozás (All-round Control) átfogja az egyszerűtől a nagyon összetett otthoni alkalmazások teljes spektrumát és megfelel a piac változatos szabályozási és kényelmi igényeinek.

Kapcsolódó termékek
Esettanulmányok
Katalógusok

Vízellátás családi házakban

Töltse le tájékoztató anyagainkat

Fűtés-hűtés-vízellátás

Fűtés-hűtés-vízellátás

családi házakban


Szerelői kézikönyv

Szerelői kézikönyv

vízellátás


Grundfos SQ

Grundfos SQ

búvárszivattyúk


Hírek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110