Vízkezelő központ

Áttekintés

Áttekintés

A szivattyúzási megoldások olyan összetett rendszerekben működnek, ahol mindennek hatékonyan kell kölcsönhatásban állnia, hogy zavarmentes és folyamatos működést biztosítson. A Grundfos kifejlesztett egy sor célra rendelt kommunikációs modult és szabályozót, hogy minden eshetőségre fel legyen készülve, az érzékelőktől a BUS egységeken át a távirányítókig és az egyénre szabott szoftverig. A Grundfos megoldások a jelenleg a piacon elérhető kommunikációs szabványok 95 %-ával képesek kommunikálni.

A célra rendelt szabályozók lehetővé teszik a normál és a speciális szivattyú funkciók egyszerű szabályozását, például az energiaoptimalizálást, és egyszerűen használható SCADA illesztőegységet kínálnak. A szoftvereszközök lehetővé teszik az üzembe helyezési adatok elmentését a következő szivattyúállomás számára, így gyors és kevesebb kockázatot jelentő üzembe helyezést tesznek lehetővé. A központi SCADA rendszerrel vagy a felügyeleti szabályzóval való kommunikáció lehetővé tétele érdekében a Grundfos felügyeleti és szabályozó rendszerek plug and play kommunikációs illesztőegységeket tartalmaznak.

A vízrendszerekben, széles sávban változó terheléseknek kell megfeleni. A Grundfos szintérzékelő sorozata igen megbízható felügyeletet és szabályozást kínál akár hat szivattyú esetében is, és alkalmas a motorvédelemmel és frekvenciaváltókkal való együttműködésre. Az érzékelő tartozékok átfogó skálája – úgy mint szint, áramlás és hőmérséklet érzékelők – gondoskodik arról, hogy a szükséges adatokat megkapja a szivattyúk szabályozó rendszere. A Grundfos felügyeleti és szabályozási szakértői segíthetnek megtalálni a megfelelő megoldást egy adott elrendezésben az ön célkitűzéseinek megfelelően.

A Grundfos szakértői értékelést is adhat, hogy segítse a teljesítménycélok elérését, a szükségletek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és a szivattyúzási megoldás karbantartásáig. A Grundfos telepítési megállapodásai korrekt telepítést biztosítanak, a szerviz-megállapodások pedig, lefednek minden eshetőséget, a rutinszerű karbantartástól a pótalkatrészekig és a szivattyú auditokig.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Letöltések

Letöltések

 

Szivattyúk a vízkezelés területén

Szivattyúk a vízkezelés területén

A vízkezelés középponti eleme a szivattyú.


víziközmű profil

Lépjünk egy lépést hátra...

Hogy láthassuk a teljes képet. Grundfos víziközmű profil ismertető.


Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110