Szennyvízkezelés

Áttekintés

Áttekintés

Bányászati alkalmazások esetében szennyvízkezelésnek nevezzük azt az eljárást, melynek során eltávolítjuk a bányászati műveletekből és az ásványelőkészítésből, valamint a telepről és a felszíni vízelvezetőből származó vízből a szennyezőanyagokat . A szennyvízkezelés jellemzően mechanikai, biológia és vegyi folyamatokat alkalmaz ezeknek a szennyezőanyagoknak az eltávolítására.

A Grundfos komponensek teljes skáláját képes szállítani a tárolt szennyvíz és iszap szállításához, kezeléséhez és tisztításához, és mechanikai, biológia és vegyi szennyvízkezelési folyamatokhoz. Ezen túlmenően, teljes felügyeleti szabályozási és távolsági menedzselési megoldások állnak rendelkezésre, szükség szerint.

A szennyvízkezelés folyamata sokféle lehet, a kizárólag az ülepítésre alapozó egyszerű tartályoktól kezdve a ma ismert biológiai kezelést alkalmazó kifinomult kezelési folyamatokig. Az ipari víz kezelése abból a célból, hogy ismét beléptessék az átmosási folyamatba például, szintén egy nagyon fontos tevékenység, mert jelentősen lecsökkenti a nyersvíz ellátás iránti igényt.

A Grundfos nagy teljesítményű szennyvízszivattyú termékcsaládjait arra tervezték, hogy kezeljék a bányászásból, az ásványelőkészítésből valamint a bányászvárosból eredő vízelvezetést, szennyvizet és a csatornavizeket. A hatékony egycsatornás vagy SuperVortex járókerekek révén a korrózióálló anyagból készült Grundfos SE szivattyúcsaládok nagy méretű szilárd darabok szabad áthaladásáról is gondoskodnak, nagyban csökkentve ezzel az eltömődés kockázatát.

A Grundfos keverők és áramláskeltők optimális, energiahatékony megoldást kínálnak bármilyen méretű tárolók keverésénél, olyan nagy tömegáramlást keltve, amely szinte teljesen egyenletes sebességeloszlást eredményez, és korlátozza a holt zónák létrejöttének kockázatát. Ezek a termékek robusztus konstrukciót és korrózióálló anyagokat, könnyű szervizelhetőséget és karbantarthatóságot, valamint zavarmentes működést kínálnak nehéz körülmények között is.

Adagolószivattyúkból álló rendszereink teljes választéka nagy vagy kis mennyiségek kezelésére szolgál és különféle technológiákon alapul. A Grundfos elektronikus és elektrokémiai tartozékokat is szállít a teljes szabályozás érdekében, valamint PLC vezérlésű, teljesen automatikus rendszereket is a szárazanyag előkészítéshez és a megbízható adagoláshoz.

A helyes anyagválasztás a legfontosabb korrózió megelőzési módszer, amellyel meg lehet hosszabbítani a szivattyúrendszerek élettartamát. A Grundfos szakértői értékelést is adhat, hogy segítse a teljesítménycélok elérését, a szükségletek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és a szivattyúzási megoldás karbantartásáig. Továbbá, a Grundfos az üzembe helyezési megállapodásokat és a szervizelési megállapodásokat az ön igényei szerint alakítja, pótalkatrész készletek és helyszíni tárolásra javasolt pótalkatrészek elrendezése is megoldható.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110