Szennyvíz - családi házak

Áttekintés

Áttekintés

Egyszerű, hatékony szennyvízkezelés
A legtöbb ember számára a házi szennyvíz a mosogatóból elfolyó szennyes vizet, a mosógépből és a toalettből elfolyó vizet jelenti, amely magától eltűnik a lefolyóban. A legtöbb esetben ez így is van.

De ha áradás miatt gondjai akadnak, vagy a talajvíz elönti a pincét, a szennyvízcsatorna szinte alatti helyről kell kibocsátani szennyvizet, vagy egy extra egészségügyi létesítményt szeretne kialakítani a fő szennyvízejtőcsőtől távolabb, akkor egy Grundfos szennyvízkelezési megoldás végzi el a feladatot.

A Grundfos házi szennyvízkezelési megoldások sorozata, egy- vagy kétcsaládos családi házak esetében tartalmaz merülő szennyezettvíz szivattyúkat, merülő és hordozható szennyvíz- és lecsapolószivattyúkat, valamint átemelő telepeket szürkeszennyvíz és toalett szennyvíz átszivattyúzásához a fő szennyvízlevezető csatornába. Bármire is van szüksége, van rá megoldásunk. Ha kivételes házi teljesítményt szeretne, válassza a Grundfos Home Performance-ot!

Kisméretű, minden az egyben átemelő telepek
Minden házi átemelő telepet a modern életstílus szerint terveztünk meg. A kisméretű, minden az egyben egységek igen szűk helyeken is elférnek, ami azt jelenti, hogy tetszése szerint bárhol elhelyezhet egy újabb mosogatót vagy toalettet, vagy egy új fürdőszobát. Az egyszerű telepítés és az alacsony zajszint megkülönböztető jellemzője ennek a termékcsaládnak.

Megbízható és sokoldalú szennyvízszivattyúk
A szennyvízszivattyúk és a vízelvezető szivattyúk tervezésekor gondoltunk a háztulajdonosokra és a számos alkalmazási lehetőségre. A merülőszivattyúkat a talajszint alatti szintre telepítik, a mosógépekből, mosogatókból és zuhanyozókból származó háztartási szennyvíz szivattyúzására, vagy a rendszeres kerti vízelvezetés kezelésére.

Időleges használatra, vagy a rugalmasság növelésére, a kis súlyú, hordozható szivattyúkat el lehet vinni épp oda, ahol egy adott vízelvezetési feladatot kell kezelni - például, ha áradással kapcsolatos műveletek vagy úszómedence és tartályok kiürítése a tennivaló.

Mindegyik szivattyú kiemelkedik nagy teljesítmény, megbízhatóság és tartósság tekintetében. Hosszú, zavarmentes élettartamra tervezték őket az ön otthonához.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Esetleírások
Katalógusok
Ismertető füzetek

Szennyvízkezelés

Töltse le a Grundfos szennyvízkezelési sorozatára vonatkozó tájékoztatókat:

Szerelői kézikönyv

Szerelői kézikönyv

Szennyvízkezelés családi házakban


DBS katalógus

Fűtés-hűtés-vízellátás

családi házakban


Grundfos Sololift2

Grundfos Sololift2

szórólap


Grundfos Unilift

Grundfos Unilift

szórólap


Hírek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110