Mosás és tisztítás

Áttekintés

Áttekintés

  • Mosás és tisztítás

A mosás és a tisztítás minden iparágban elemi fontosságú, legyen az akár a folyamatok integrált része, vagy akár egy különálló egység. Ha Grundfos szivattyúkat választ választása a helyhez kötött, vagy mobil alkalmazásaihoz, akkor a legjobb úton jára megbízható teljesítmény és a lenyűgöző hatékonyság felé.

A mosási és tisztítási feladatokra, célra tervezett szivattyúk a következő alkalmazásokban használatosak:

  •  Palackmosó
  •  Alkatrészmosó
  •  Autómosó
  •  Mobil mosórendszerek
  •  CIP/SIP rendszerek

Az egyfokozatú, többfokozatú, forgódugattyús és búvárszivattyúkat egyaránt optimalizáltuk, hogy ellenálljanak az agresszív mosószereknek, azigen magas hőmérsékleteknek és számos indításnak és leállításnak, amelyeknek a szivattyúk ki vannak téve egy mosási és tisztítási folyamat során.

A Grundfos E-megoldás programjából származó frekvenciaváltóval felszerelve a kompakt szivattyú könnyedén működik három különböző nyomáson: a szappan diszpergálása alacsony nyomáson, lokális tisztítás nagy nyomáson és lemosás még ennél is nagyobb nyomáson.

Természetesen minden mosásra és tisztításra szánt szivattyú szállítható adagolószivattyúkkal is, amelyek pontosan adagolják a tisztítószereket.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110