Járműmosás

Áttekintés

Áttekintés

Járműmosás

Az autók, kamionok és vonatok megbízható kezekben vannak, ha a Grundfos szivattyúk részei a mosórendszernek. Szivattyúink széles választékában az alábbi folyamatokra kínálunk kiváló minőségű berendezéseket:

  • Szappan diszpergálás
  • Kefék ellátása vízzel
  • Alváztisztítás
  • Viaszolás

Az autómosásban két fő szivattyúra van szükség. Ez a járművek típusától és a pontos vagy egyedi igényektől függően lehet egy-, vagy többfokozatú centrifugálszivattyú + egy adagolószivattyú.

A mosórendszereket általában egyéni igények szerint alakítják ki. Így biztosítható, hogy a nyomás és a vízkezelés tekintetében egyaránt megfeleljenek a felhasználók specifikációinak. Szivattyúink hatékonyan kezelnek akár 40 bar nyomást is. A vegyszerek és tisztítószerek adagolását pedig rábízhatja minőségi és precíz adagolószivattyúinkra.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110