Föld alatti víztelenítés/vízelvezetés

Áttekintés

Áttekintés

A föld alatti víztelenítés azért szükséges, hogy biztosítani lehessen a bányászati tevékenység zavartalanságát. A víztelenítés során durva kőburkolatú tárnákból, kőfejtőkből, kavicsbányákból kiszivattyúzott víz gyakran tartalmaz koptató anyagokat, például homokot, agyagszemcséket, fúrási törmeléket, és gyakran potenciálisan károsodást okozó tárgyakat, továbbá a pH érték is általában igen alacsony. A Grundfos víztelenítő szivattyúit úgy tervezték meg, hogy a legnehezebb körülmények között működjenek, és megtalálhatók a bányászati és tengeri kitermelő iparágakban világszerte.

A masszív kialakítás és a kiváló minőségű anyagok, mint a krómacél és a szilícium-karbid azt jelenti, hogy a Grundfos AP víztelenítő szivattyúcsaládja ideálisan használható aknákban, ideiglenes vagy rögzített telepítésben, és nagynyomású szivattyúteljesítményt kínál, amelyet nem akadályoz a homok, vagy más koptató anyag. Szilárd öntöttvas kialakítás és szűkített tervezés jellemzi a Grundfos DWK víztelenítő szivattyúk családját, amely képes kisebb kavicsokat nagyobb térfogatáramon szivattyúzni, mint a Grundfos AP termékcsoport.

A Grundfos SE/SEV szivattyúcsaládjait pontosan tartós használatra és nagy térfogatáramokra tervezték, és szárazon vagy merített helyzetben is telepíthetők. Kiváló minőségű anyagok rozsdamentes változatai is rendelkezésre állnak a nagy igénybevételt jelentő körülményekhez.

A helyes anyagválasztás a legfontosabb korrózió megelőzési módszer, amellyel meg lehet hosszabbítani a szivattyúrendszerek élettartamát. A Grundfos szakértői értékelést is adhat, hogy segítse a teljesítménycélok elérését, a szükségletek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és a szivattyúzási megoldás karbantartásáig. Továbbá, a Grundfos az üzembe helyezési megállapodásokat és a szervizelési megállapodásokat az ön igényei szerint alakítja, pótalkatrész készletek és helyszíni tárolásra javasolt pótalkatrészek elrendezése is megoldható.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110