Harmadlagos kezelés

Áttekintés

Áttekintés

A megtisztított szennyvíz kibocsátása egy érzékeny területre, vagy öntözésre való felhasználása harmadlagos kezelést is igényel, mint például szűrés, fertőtlenítés. Ezt a szennyvíz utótisztítási fázisának nevezzük. A Grundfos képes olyan szivattyúrendszerek szállítására, amelyek megfelelnek a szennyvízkezelésnek ebben a fázisában a változó szükségletek kielégítésére.

A homokszűrés a legáltalánosabban alkalmazott technológia, de más technológiák, úgy mint dobszűrők és membránok is felhasználhatók szűrésre. Bármi legyen is az alkalmazott szűrési technológia, a szivattyúrendszernek megbízhatóan fenn kell tartania a térfogatáramot és a nyomást mind a betáplálás mind a szűrők visszamosása érdekében. Az anyagszemcsék fennmaradnak a szűrőn az átszűrés, az adhezió és az intercepció hatására. A felfogott anyag megnöveli a nyomásesést a szűrőn, és el kell távolítani, vagy folyamatosan, vagy amikor a nyomásesés elér egy adott értéket.

Centrifugálszivattyú rendszer áll rendelkezésre egy térfogatáram tartományban, és száraz, vagy bemerülő beépítés gondoskodik a szűrők megfelelő betáplálásáról. A Grundfos Hydro MPC többfokozatú nyomásfokozó rendszerei, amelyek elegendő nyomást adnak a visszamosáshoz, rendelkezésre állnak.

A szűrést követően, a vizet fertőtleníteni lehet a kibocsátást megelőzően. A Grundfos teljes adagolórendszereket tud szállítani kis és nagy térfogatáramhoz egyaránt, a különféle technológiáknak megfelelően. A Grundfos fertőtlenítő rendszereit egyedivé tudjuk alakítani, az ön szükségleteinek és adagolási igényeinek megfelelően.

A szennyvízkezelésben a fertőtlenítést azért alkalmazzák, hogy jelentősen csökkentsék a mikroorganizmusok számát, és ezáltal javítsák a vízminőséget. Napjainkban a legtöbb szennyvízkezelő telepen alkalmazzák ezt. A vegyszeres kezelés a feladat hatékony megoldását jelenti.

A Grundfos elektronikus tartozékainak kínálata teljes körű szabályozási lehetőségeket kínál az ön adagolási és fertőtlenítési folyamataihoz, és zökkenőmentesen integrálható az ön rendszerébe. A Grundfos rendelkezik az ennek elvégzéséhez szükséges szakértelemmel, és a feladathoz tud igazítani vegyszereket, akár koncentrátumok, akár felhasználásra kész oldatok formájában használó adagolóállomást a felhasználó elvárásainak, a vonatkozó biztonsági eljárásoknak, a vegyszerek tárolásának és az ön meglévő rendszerének figyelembe vételével.

Hagyományosan, a legszélesebb körben klórvegyületeket használnak a szennyvíz vegyszeres fertőtlenítésére. A Grundfos javasolhatja és szolgáltatni is tudja a klórvegyületeket, klórgázt (Cl2), nátrium-hipokloritot (NaOCl), és klórdioxidot (ClO2) használó fertőtlenítési megoldásokat. A felügyeleti és szabályozó rendszerek növelik a hatékonyság és a megbízhatóság javításának lehetőségét.

A Grundfos rendelkezik szakértői ismeretekkel ahhoz, hogy segítse a teljesítménycélok elérését, a szivattyúzási megoldás és az adagolórendszer szükségleteinek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és a karbantartásig. A Grundfos telepítési megállapodásai korrekt telepítést biztosítanak, a szerviz-megállapodások pedig, lefednek minden eshetőséget, a rutinszerű karbantartástól a pótalkatrészekig.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110