Felszíni víz

Áttekintés

Áttekintés

Egy tóparti vagy folyóparti kút vize olyan egyszerűen tisztítható vizet szolgáltat, amely már átesett egy természetes szűrésen. Ha jelentős vízmennyiségre van szükség, a felszíni víz kiváló forrása, vagy kiegészítője lehet az eredeti vízforrásnak, például a forrásvíznek , vagy a felszín alatti vízbázisoknak.

Ahol időnként szabályozhatatlanul magas vízszintek fordulnak elő, például az évszakoktól függően változó vízszintek a folyókon és a tavakon, a többlépcsős SP búvárszivattyúk tökéletes megoldást jelentenek a szivattyútechnika területén.

Előfordulhat, hogy a tavak és folyók vize szennyezésnek és/vagy rovarirtó szereknek van kitéve. Ebben az esetben körültekintő egyensúlyt kell tartani a lassú, parti szűrésen átmenő tóparti, vagy folyóparti kút, és az optimális vegyszeres fertőtlenítés között. Ha a komplex rendszer üzemeltetését a távfelügyeleti rendszer előnyeivel is kiegészítik, akkor akár 20 %-os megtakarítás is elérhető az energiafogyasztásban, a vegyszerhasználatban és az utolsó kezelést követő folyamatos tesztelés során.

A Grundfos által kifejlesztett, teljesen automatikus fertőtlenítési rendszerek könnyen kezelhető megoldásokat kínálnak a klór-alapú fertőtlenítési módszerek alkalmazására. A Grundfos termékei között kínál klórvegyületeket, klórgázt (Cl2), nátrium-hipokloritot (NaOCl), és klórdioxidot (ClO2) használó fertőtlenítési megoldásokat is.

A normál, vagy a változtatható fordulatszámú elektromos hajtómotorok, valamint a motorvédő és szabályozó egységek rendszerbe építése révén a Grundfos olyan, különböző elemekből összeállított, teljes rendszereket tud kínálni, amelyek képesek a változó körülmények közötti hatékony szivattyúüzemre. A CUE frekvenciaváltóval egybeépített Grundfos motorok reprezentálják a piacon jelenleg elérhető, szivattyúalkalmazásokra gyártott, változtatható fordulatszámú, külső meghajtómotorok egyik legátfogóbb és legsokoldalúbb termékválasztékát. Az állandó fordulatszámú motorokhoz az egyszerűen használható MP 204-es motorvédelem 24-órás felügyeletet biztosít minden létfontosságú paraméterre vonatkozóan, úgy mint a szárazonfutás-védelem, vagy a túlterhelésvédelem, a szivattyú üzemi stabilitásának biztosítása érdekében.

A Grundfos szakértői értékelést is adhatnak, hogy segítsék a teljesítménycélok elérését, a szükségletek kezdeti megfogalmazásától a szivattyúk kiválasztásáig, telepítéséig, működtetéséig, a távfelügyeleti berendezések és a szivattyúk karbantartásáig. A Grundfos üzemeltetési utasításai korrekt telepítést, hatékony üzemet biztosítanak, a szerviz-karbantartási utasítások pedig lefednek minden eshetőséget, a rutinszerű karbantartástól a pótalkatrészekig, és a szivattyú auditokig.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Letöltések

Letöltések

 

SP referencia eszköz

SP referencia eszköz

Mérnöki kézikönyv az optimális SP telepítésekhez.


víziközmű profil ismertető

Lépjünk egy lépést hátra...

Hogy láthassuk a teljes képet. Grundfos víziközmű profil ismertető.


Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110