Felülettisztítás

Áttekintés

Áttekintés

Felülettisztítás

Széles hőmérséklettartományt kínálva – a -10 °C-tól a 120 °C-ig – a Grundfos szivattyúi a felszíntisztítási alkalmazásokban szinte bármilyen anyag eltávolítására ideálisak. Kettős tengelytömítés gondoskodik arról, hogy a tisztítási folyamatban alkalmazott agresszív közegek biztonságosan, a szivattyún belül maradjanak – és ne károsítsák a környezetet, illetve ne jelentsenek veszélyt az összeszerelés területén dolgozókra. A tengelytömítésben alkalmazott gumi hatékonyan áll ellen az agresszív kémiai folyadékoknak, hogy zökkenőmentes üzemeltetést biztosítson az összes felülettisztítási alkalmazásra tervezett Grundfos szivattyú által. A szűk helyekhez igazítva, a termékcsalád kisméretű, kompakt szivattyúkból áll, amelyek épp olyan hatékonyak, mint a nagyméretű modellek.

A Grundfos páratlan szivattyú megoldásokat is kínál a szakaszos fürdő vagy a robotokkal történő, nagynyomású tisztítási alkalmazások.

Az összes felülettisztító szivattyú kapható rozsdamentes acélból, és rendelhető a korszerű, E-megoldás programunkból származó E-motorokkal is, a fokozott hatékonyság és a tökéletes szabályozási folyamatok érdekében.

 

Fontos megjegyzések

  • Az összes, külön a járműipar számára kifejlesztett Grundfos szivattyú teljesen szilikon-mentes komponensek készül.
  • A járműiparban a felszíntisztítási alkalmazásokra használt összes szivattyú nagy hatékonyságú EFF1 motorokkal van felszerelve.






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110