Iszapkezelés

Áttekintés

Áttekintés

Az iszap bármelyik hagyományos szennyvízkezelő telepen megjelenik, a szennyvízkezelés melléktermékeként, és bár a kezelt víz kiereszthető a befogadó vizekbe, a kieresztést engedélyező előírásoknak megfelelően, az iszapkezelés ennél bonyolultabb. Általában, végleges ártalmatlanításként mezőgazdasági területek trágyázására használják fel, deponálják hulladéklerakó helyeken, vagy elégetik a helyszínen vagy külső partnernél, gyakran az energiatermelés részeként.

Az iszap szivattyúzása olyan berendezést igényel, amely képes nagy viszkozitású közegek mozgatására – anélkül, hogy eldugulna. A primér iszapot el kell szivattyúzni az elsődleges tisztítókból az iszapkezeléshez, és az iszapszivattyú állomás szivattyúit gondosan kell megválasztani, az iszap tartalmától és a térfogatáramtól függően.

A Vortex járókerékkel felszerelt centrifugálszivattyúkat, mint a Grundfos SE/SL vagy S szivattyúcsaládokat, gyakran használják ilyen feladatra, mert ezeket nehéz környezetben való tartós használatra tervezték. Az iszapszivattyúzásra előnyben részesítik a száraz telepítésű szivattyúkat, mert ez gyakori ellenőrzést és egyszerű karbantartást tesz lehetővé.

A felügyeleti és szabályozó rendszerek növelik a hatékonyság és a megbízhatóság javításának lehetőségét. A Grundfos szállít változtatható fordulatszámú meghajtást (Grundfos CUE), motorvédelmet (MP204), a motor állapotának felügyeletére, az optimális működés biztosítására.

Iszapsűrítés/víztelenítés

Az iszapsűrítés/víztelenítés fő célja az iszap térfogatának minimalizálása, ezzel csökkentve a további kezelési folyamatok és berendezések méretét és kapacitását. Továbbá, a víztartalom csökkentése az iszap melegítéséhez szükséges energiafelhasználást is csökkenti a rothasztóban. A víztelenítés hatékonysága függ a berendezés típusától és az iszap minőségétől.

A Grundfos képes szállítani olyan PLC-vezérlésű, teljesen automatikus rendszereket, amelyek kezelik az előkészítést és a szerves koagulátorok vagy polielektrolitek megbízható adagolását. A Grundfos rendelkezik az ennek elvégzéséhez szükséges szakértelemmel, és a feladathoz tud igazítani egy vegyszereket akár koncentrátumokként, akár felhasználásra kész oldatokként, akár száraz vegyszerekként használó adagolóállomást a felhasználó elvárásainak megfelelően.

Az iszap vízteleníthető akár közvetlenül egy gyűjtőtartályból, akár egy iszaptároló tartályból. Általában, az iszap sűrűsödik a gravitáció hatására a sűrítő tartályban vagy egyszerű víztelenítő egységekben a mechanikus víztelenítés révén, és egyszerűen az iszapból a víz kivonása révén. Polielektrolitok hozzáadása is lehetséges, a nagy iszappelyhek kialakulásának elősegítésére.

A víz eltávolítása megbízhatóan kezelhető a Grundfos SE/SL, és S szivattyúcsaládjaival, amelyeket éppen tartós használatra és térfogatáramok kezelésére terveztek, és szárazon vagy merített helyzetben is telepíthetők.

A tartályokat el lehet látni kis fordulatszámú AMG keverőkkel, a homogén iszapkoncentráció biztosítása érdekében. A Grundfos keverők robusztus konstrukciót és korrózióálló anyagokat, könnyű szervizelhetőséget és karbantarthatóságot, valamint zavarmentes működést kínálnak nehéz körülmények között is.

Iszaprothasztás

Az iszapot gyakran különféle rothasztásos technikákkal kezelik, melyeknek célja a szerves anyag mennyiségének és a betegséget okozó mikroorganizmusok jelenlétének csökkentése a szilárd anyagokban. Napjainkban a rothasztók működtetése viszonylag egyszerű, és a viszonylag magas, szükséges hőmérsékletek ellenére, amelyet az iszaprothasztási folyamat megkíván, a szükséges tartózkodási idő 25 -30 nap. Egy kis fordulatszámú AMG keverő használható ebben a folyamatban.

A szerves anyagok biológia lebomlásának következtében a rendszerben biogáz keletkezik. A biogázt hasznosítani lehet egy CHP (Combined Heat and Power - Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés) rendszerben, ahol ez hőt és elektromosságot generál.

A nagy szennyvízkezelő telepeken az anaerob rothasztás a legelterjedtebb iszapkezelési módszer. Az anaerob rothasztás az iszap további bomlását eredményezi, anaerob körülmények között, így csökkentve az iszap teljes szerves anyag tartalmát akár 40 – 60 %-al.

A rothasztás után egy végső víztelenítés következik. A víztelenített iszap biztonságosan elhelyezhető, például elégethető energiatermelés céljából.

A Grundfos szakértői értékelést is adhat, hogy segítse a teljesítménycélok elérését, a szükségletek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és a szivattyúzási megoldás karbantartásáig. A Grundfos telepítési megállapodásai korrekt telepítést biztosítanak, a szerviz-megállapodások pedig, lefednek minden eshetőséget, a rutinszerű karbantartástól a pótalkatrészekig.


    Facebook Twitter LinkedIn
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110