Tengervíz

Áttekintés

Áttekintés

A tengervíz sótalanítása gyorsan válik kiegészítő és szükséges ivóvízforrássá a világ számos részén - a Grundfos pedig piacvezető a sótalanítás feladataira ajánlott szivattyúival.

A Grundfos egy- vagy kétfokozatú, fordított ozmózis elvén működő víztisztítói korrózióálló rozsdamentes anyagból készült szivattyúkat használnak. Egy ilyen konstrukció költségmegtakarítást eredményezhet a sótalanító üzem karbantartásában, javításában, energia- és vegyszerfelhasználásában.

A tengervizet a lelőhelyén a legjobb kezelni, így minimalizálható a korrózió kockázata. A vízigénytől és a sótartalomtól függően egy tengervíz felvételi pont lehet több száz méterre kint a tengeren, de törtéhet tengerparti kutakból is. A Grundfos száraz vagy nedves beépítésű szivattyúkat tud ajánlani e feladatokra. A Grundfos SPRE szivattyúkat például úgy tervezték, hogy ellenálljanak a korróziónak, különösen ott, ahol a víz magas koncentrációban tartalmaz szénhidrogéneket és sokféle vegyszert.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Letöltések

Letöltések

 

SP referencia eszköz

SP referencia eszköz

Mérnöki kézikönyv az optimális SP telepítésekhez.


víziközmű profil ismertető

Lépjünk egy lépést hátra...

Hogy láthassuk a teljes képet. Grundfos víziközmű profil ismertető.


Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110