Lehűtés

Áttekintés

Áttekintés

Lehűtés

A Grundfos hűtőszivattyúk ideálisak a közvetítő közegek keringetésére a 0 °C alatti hőmérsékletű alkalmazásokban. Hatékonyan, megbízhatóan és tartva a beállított hőmérsékletet.

Míg a normál egyfokozatú centrifugálszivattyúk hatékonyan kezeli a sós vizet és a glikolt, egy többfokozatú centrifugálszivattyú különösen arra van optimalizálva, hogy veszélyesebb és nagyobb nyomást igénylő közvetítő közegeket, mint például széndioxidot és ammóniát kezeljen.

A többfokozatú szivattyúk felszerelhetők mágneskuplungos (MAGdrive) vagy szivárgásmentes motorral, amely hatékonyan küszöböli ki bármilyen szivárgás kockázatát, és cserébe tökéletesen biztonságos munkakörnyezetet biztosít. Ezen túlmenően, a széndioxid keringetésére való képesség lehetővé teszi, hogy a Grundfos speciális szivattyúja hozzájáruljon egy zöldebb világ megőrzéséhez. Különösen a harmadik világ országaiban, ahol az erőforrások kevésbé állnak rendelkezésre, praktikus a szintetikus közvetítő közegek költséges előállítása helyett olyan természetes közvetítő közeget alkalmazni, mint a széndioxid.

A primer közvetítő közegek számára készült kiváló minőségű átfogó szivattyú termékcsalád mellett, a Grundfos egy célorientált szivattyú termékcsaládot is kínál a szekunder közvetítő közegekhez, amelyek hibátlanul működnek, akár -60 °C hőmérsékleten is. Természetesen minden fagyasztási megoldás átalakítható az egyedi követelményeknek megfelelően.

 

Fontos megjegyzések

  • A Grundfos olyan szivattyúk széles választékát kínálja, amelyek megfelelnek az ATEX direktívának.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110