Szennyvízszállítás épületen belül

Áttekintés

Áttekintés

A lakótelepekről, szállodákból, éttermekből és más épületegyüttesekből származó nagy mennyiségű szennyvíz és csatornavíz eltávolítása szigorú követelményeket támaszt a szivattyúzási rendszerrel szemben. Egy földszint alatti zárt rendszerben az összegyűjtési megoldásnak kevés karbantartást, biztonságot és nagy hatékonyságot kell kínálnia a szennyvíznek és a nyers szennyvíznek a csatornába juttatására. A Grundfos olyan átemelő telepeket kínál, amelyeket úgy terveztek, hogy csökkentsék az üzemeltetési és telepítési költségeket és optimalizálják a működési hatékonyságot.

A Grundfos átemelő telepei részei egy szennyvíz eltávolító és szennyvízkezelő termékcsaládnak. A Grundfos Multilift termékek kompakt konstrukciót, tartósságot, sokoldalúságot és nagy mennyiségek kezelését kínálja egy vagy két szivattyú megoldásban, különféle tartálykapacitások esetén.

Az ön Multilift szivattyúrendszere képes az esetlegesen ingadozó szükséglet szabályozására, mivel a Grundfos szintérzékelő sorozata igen megbízható felügyeletet és szabályozást kínál akár hat szivattyú esetében is, és alkalmas a motorvédelemmel és frekvenciaváltókkal való együttműködésre. Az érzékelő tartozékok átfogó skálája – úgy mint szint, áramlás és hőmérséklet érzékelők – gondoskodik arról, hogy a szükséges adatokat megkapja a szivattyúk szabályozó rendszere.

A Grundfos képes olyan felügyeleti és szabályozó rendszerek szállítására, amelyek növelik a hatékonyság és a megbízhatóság javításának lehetőségét. A Multilift szabályozót (LC109) be lehet építeni egy épület-felügyeleti rendszerbe (BMS), amely gondoskodik a létfontosságú riasztásokról. A plug and play kommunikációs felületek amelyek a kereskedelemben kapható kommunikációs szabványok 95 %-ával képesek együttműködni internet-alapú felügyeletet (Grundfos távkezelés - Remote Management) tesznek lehetővé egy egyszerűen használható SCADA interfészen keresztül.

A Grundfos szakértői értékelést is adhat, hogy segítse a teljesítménycélok elérését, a szükségletek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és a szivattyúzási megoldás karbantartásáig. A Grundfos telepítési megállapodásai korrekt telepítést biztosítanak, a szerviz-megállapodások pedig, minden eshetőség lefednek, a rutinszerű karbantartástól a pótalkatrészekig és a szivattyú auditokig.

 

További információkért nézze meg a Grundfos Épületgépész katalógusát (iPaper verzió)

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Katalógusok

Letöltések

 

szennyvíz kézikönyv

Szennyvíz szivattyúzása

Összefoglaló információk és az infrastruktúra optimalizálás elmélete.


Épületgépész katalógus

Épületgépész katalógus

Részletes műszaki információk termékeinkről, így hasznos segítség lehet mindennapi munkája során a tervezésben és szivattyú kiválasztásban.


Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110