Feldolgozás/Perkolációs (halmos) kilúgzás

Áttekintés

Áttekintés

A perkolációs (halmos) lúgozás egy bányaipari folyamat, amelyet nemesfémek, úgy mint vörösréz, horgany, kobalt és nikkel vegyületek ércből való kivonására használnak. Az ércet hagyományosan bányásszák, zúzzák, majd elszállítják öntözésre egy át nem eresztő lúgozó táblára. A Grundfos szállít átszivattyúzó szivattyúkat, adagolószivattyúkat, valamint perkolációs, búvár és vízszintes tengelyű szivattyúkat - lefedve a teljes folyamatot.

A lúgozási megoldások az érclerakódástól függően változnak, a perkolációs lúgozás nagy igénybevételnek teszi ki a szivattyú konstrukciót. A Grundfos szivattyúk választékában különféle, kiváló minőségű rozsdamentes acél vagy titán szerepel, és mágneskuplungot vagy különféle tengelytömítési megoldásokat alkalmaznak. Továbbá, a Grundfos teljes szivattyúzási megoldásokat kínál bármilyen feladatra, bármilyen méretben - a búvárszivattyúktól a vízszintes tengelyű szivattyúkig, a vegyszereket, például kénsavat és nátrium-hidroxidot tartalmazó agresszív víztől kezdve, az igen alacsony pH értékű vízen át az alacsony, vagy az igen magas koncentrációjú, 90 % fölötti, kénsavig. Tiszta nátrium-hidroxid kezelésére is van megoldásunk.

Adagolószivattyúkból álló rendszereink teljes választéka nagy vagy kis mennyiségek kezelésére szolgál és különféle technológiákon alapul. A Grundfos elektronikus és elektrokémiai tartozékokat is szállít a teljes szabályozás érdekében, valamint PLC vezérlésű, teljesen automatikus rendszereket is a szárazanyag előkészítéshez és a megbízható adagoláshoz.

A Grundfos szivattyúzási megoldások lehetővé teszik az újrahasznosított ipari víz maximális mértékű felhasználását, így csökkentve a nyersvízfogyasztást és minimalizálva a kezelt víz kibocsátását. További perkolációs lúgozás óriási mennyiségű vizet igényel, és kezelés után ennek akár 90 %-a is újrahasznosítható. Ez minimalizálja a környezetre gyakorolt hatást, amely napjaink modern bányászatban az egyik legfontosabb cél.

A helyes anyagválasztás a legfontosabb korrózió megelőzési módszer, amellyel meg lehet hosszabbítani a szivattyúrendszerek élettartamát. A Grundfos szakértői segítenek - a szükségletek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és a szivattyúzási megoldás karbantartásáig. Továbbá, a Grundfos az üzembe helyezési megállapodásokat és a szervizelési megállapodásokat az ön igényei szerint alakítja, pótalkatrész készletek és helyszíni tárolásra javasolt pótalkatrészek elrendezése is megoldható.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110