Ipari víz - Rekreációs víz

Áttekintés

Áttekintés

Ipari víz – Rekreációs víz

Uszodák, masszázsmedencék és aquaparkok egyaránt élvezhetik a Grundfos vízkezelési megoldások összes előnyét. Egyfokozatú keringető szivattyúink hatékonyan áramoltatják az ipari vizeket, ugyanakkor páratlan adagolórendszereink pedig gondoskodnak arról, hogy a vízforrás teljesen biztonságos legyen.

A rekreációs víz szennyeződése, például a legionella következtében, klórdioxid és klór segítségével elkerülhető, amelyek gáz, por vagy folyadék formában adagolhatók. A Grundfos adagolórendszerek tökéletesen kezelik az összes fenti feladatot, sőt még például a klór helyszíni előállítását is lehetővél teszik. A fertőtlenítőszert közönséges só mint alapanyag felhasználásával állítjuk el, és ez számos előnnyel jár: A friss klór minding kéznél van, a kritikus vegyszer kezelését elkerüljük és a fertőtlenítőszert pontosan a követelményeknek megfelelően állíthatjuk elő. Ez szükségtelenné teszi a tárolóhelyet és az ehhez kapcsolódó, költséges biztonsági, elővigyázatossági intézkedéseket.

A Grundfos adagolószivattyúk minden alkalommal pontosan adagolnak, ezzel vegyszert és energiát takarítanak meg – és könnyen beállíthatók az ön országában érvényes követelményeknek megfelelő klór adagolás szerint. Az adagolószivattyúk a szűrési folyamatban derítőszer adagolására is felhasználhatók, a savasság vagy a lúgosság beállítására a pH-korrekciónál, vagy illatosítószer bevitelére szaunákban, finom illatok létrehozása érdekében.

Továbbá, mérő és elemző berendezése teljes arzenálja áll rendelkezésre a rekreációs vízzel kapcsolatos alkalmazásokhoz.






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110