Ipari víz - Nagy tisztaságú

Áttekintés

Áttekintés

Ipari víz – Nagy tisztaságú

Kritikus folyamatokban, ahol minden a víz tisztaságán múlhat, a Grundfos teljes megbízhatóságot kínál. A legmodernebb technológiával és sok éves tapasztalattal támogatva, szivattyúkínálatunk megbízható és zökkenőmentes működést biztosít a gyógyszer- és az elektronikai iparban, ahol a drága leállás megengedhetetlen.

Először egylépcsős vagy többlépcsős szivattyúk szállítják a vizet a fertőtlenítő és kezelő folyamatokba. Miután a folyamat vizének kezelése megtörtént, létfontosságú, hogy a tisztaság pontosan ugyan olyan maradjon a következő lépésekhez való szállítás alatt is. A Grundfos higiénikus szivattyúinak felületei elektrolitikusan polírozottak, amelyek optimalizálva vannak a nagy tisztaságú víz nagy gondossággal történő kezelésére – még a rendkívül kényes, ultra nagy tisztaságú víznek is teljesen részecskéktől mentesnek kell lennie.

Természetesen, korszerű digitális adagolószivattyúk és fertőtlenítő rendszerek állnak rendelkezésre a nagy tisztaságú víz előállításának támogatására.

Minden higiénikus szivattyúnk CIP és SIP kompatibilis, és lehetővé teszi a csővezetékek, tartályok és gyártósorok hatékony tisztítását anélkül, hogy egyetlen berendezést is szét kellene szerelni. Ezt a folyamatot tovább gyorsítják a precíz adagolószivattyúk, amelyek csak a szükséges mennyiségű vegyszert adják a rendszerhez, és gondoskodnak arról, hogy ezt követően minimális öblítésre legyen szükség. Amely cserébe időt és pénz takarít meg.


Fontos megjegyzések

  • A gyógyszeripar számára kialakított összes Grundfos szivattyú megoldást tudjuk a vonatkozó bizonylatokkal szállítani.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110