Ipari víz - Élelmiszerek és italok

Áttekintés

Áttekintés

Ipari víz – Élelmiszerek és italok

A Grundfos adagolószivattyúk ideálisak az élelmiszer- és italgyártás során felhasznált ipari víz előkezelésére. Ahol a vegyszermennyiség nagyon pontos adagolására van szükség, a szivattyúk gondoskodnak arról, hogy a folyamatban felhasznált víz ne tartalmazzon olyan nem kívánt anyagokat vagy aromaanyagokat, amelyek a végtermék minőségére kedvezőtlen hatással lennének.

A Grundfos termékek rendkívül jól illeszkednek az olyan kezdeti fertőtlenítési folyamatokba, ahol zöldségeket, halat és hasonló élelmiszert klórdioxiddal dúsított vízzel öblítenek le.

Mivel az élelmiszer- és italgyártásban a higiéniai követelmények nagyon szigorúak, a legtöbb gyártósornak előnyére válnak a CIP- és SIP-rendszerek, amelyek lehetővé teszik a tartályok és csővezetékek hatékony tisztítását a berendezés szétszerelése nélkül. Ezt a folyamatot tovább gyorsítják a precíz adagolószivattyúk, amelyek csak a szükséges mennyiségű mosószert adják a rendszerhez, és gondoskodnak arról, hogy ezt követően minimális öblítésre legyen szükség. Amely cserébe időt és pénz takarít meg.

Természetesen, a Grundfos haszonszivattyúinak termékcsaládja tartalmaz megoldásokat az ipari víz hatékony hűtésére és melegítésére is az élelmiszer- és italgyártás területén.


Fontos megjegyzések

  • Mindegyik Grundfos higiénikus szivattyú rendelkezik EHEDG bizonyítvánnyal.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110