Ipari víz - Hűtés

Áttekintés

Áttekintés

Ipari víz – Hűtés

A hűtés sokféle folyamat fontos része, és egy olyan alkalmazás, amelynek a Grundfos igazán mestere. A rendszerben mozgó ipari víz keringetésében használt kiváló minőségű, többfokozatú és rásegítő szivattyúk mellett, termékskálánkba fejlett fertőtlenítő rendszerek és digitális adagolószivattyúk is beletartoznak, amelyek mindenféle vegyszer pontos adagolása révén kiküszöbölik a szennyeződést. A kazánkőoldó és lerakódásgátló alkalmazásokhoz szükséges vegyszereket és korróziógátló szereket.

Az adagolószivattyúk egyaránt mintaszerűek a nyitott körökben történő vízkezeléshez, ahogy a levegőben lebegő baktériumok megléte ártalmas az emberre, és zárt körökben, ahol fontos a biológiai lerakódások elkerülése a rendszer védelme és a nagy hatékonyság biztosítása érdekében. A teljes hűtési folyamat során megbízható teljesítményt kínálva, a Grundfos képes jelentősen csökkenteni a túlmelegedett komponensek miatti termelési leállásokat.

A Grundfos hűtőszivattyúk léghűtésű fejjel is kaphatók, hogy optimalizálják a megbízhatóságot még a legnagyobb igénybevételt jelentő hűtési alkalmazásokban is. Az összes szivattyúzási megoldás ellátható egyéni alkalmazási igényekre szabott mérő és szabályozó rendszerekkel. Ha a folyamatban felhasznált vegyszerek mennyiségének csökkentése kívánatos, akkor a Grundfos felkínálja a vegyszerek újrafelhasználásának lehetőségét.


 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110