Ipari víz - Épületek

Áttekintés

Áttekintés

Ipari víz – Épületek

Az ipari épületek világszerte hasznosítják a Grundfos az ipari víz alkalmazásokra vonatkozó széleskörű ismereteinek előnyeit. Alaposan kipróbált és tesztelt szivattyú megoldásaink hibátlanul működnek a zuhanyozókban, valamint a hűtő és légkondicionáló rendszerekben, és gondoskodnak arról, hogy a keringetett víz minősége az ivóvízzel azonos legyen.

A legionella baktériumok megjelenését az épületek kezelt vizében minden áron el kell kerülni, és ügyelni kell arra, hogy az emberek egészségesek maradjanak. Ez a víz kezdeti kezelését igényli. A Grundfos olyan, csúcsminőséget jelentő klórdioxidos fertőtlenítő rendszert kínál, amely hatékonyan pusztít el minden biofilmet a csővezetékekben és a forróvíz-tárolókban, és gondoskodik a baktériumok szaporodásának megelőzéséről. A digitális adagolószivattyúk pontosan, és költséghatékonyan adagolják a vegyszert, így kerülve el a túladagolás kockázatát. A folyamat közben a vízminőséget figyelik a biztonság garantálása céljából. Továbbá, megbízható mérési és szabályozási megoldások is rendelkezésre állnak. Ezek átalakíthatók, hogy megfeleljenek a folyamat során jelentkező egyéni igényeknek.

A kezelt gyártási vizet hatékonyan keringtetik a csővezetékekben az egyfokozatú, a többfokozatú vagy a rásegítő szivattyúk.

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110