Elsődleges kezelés

Áttekintés

Áttekintés

Szűrőállomás

A nyers szennyvíz sok nagyméretű anyagot tartalmaz, úgy, mint toalettpapír, textilanyagok, tampon, valamint műanyag zacskók, fadarabok. Az ilyen anyagokat a kezelési folyamat első lépéseként el kell távolítani, azért is, hogy megelőzzék a dugulást és a mechanikus berendezések hibás működését a szennyvízkezelő telepen. Tehát a szűrőállomás a szennyvíz mechanikus tisztításának első lépése.

A felfogott anyag hatékony mosása jelentősen lecsökkenti a hulladékkezelés mértékét és megelőzi a szag okozta problémákat. A Grundfos kínál szivattyút és szabályozási megoldásokat a szűrők hatékony kimosására, így gondoskodva a szűrőállomás megbízható működéséről.

A Grundfos Hydro MPC többfokozatú nyomásfokozó rendszereinek termékcsaládja lehetővé teszi, hogy ön könnyedén kezelhesse a nyomászónáit, és szinttávadó tartozékainkkal együtt hatékony mosást biztosítson az egész szűrőállomáson.

Homok, föveny és zsír eltávolítása

Miután a szennyvízből eltávolították a nagyobb anyagdarabokat, a mechanikus kezelés következő lépése a homok és a zsír eltávolítása. Ezek eltávolítása a szennyvíz biológiai kezelésének megkezdése előtt létfontosságú a szennyvíztisztító telep zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében.

Az általános megoldás egy levegőztetett homok és zsírkamra, ahol a levegőztetés folyamatosan működik, hogy lebegő állapotban tartsa a szerves anyagot, míg a homok és a zsír ülepítés és flotáció révén leválasztásra kerül. Ha a homokot és a fövenyt nem távolítják el, és az továbbjut az elsődleges tisztítóba vagy akár még tovább a telepen, jelentősen megnövekszik a dugulás lehetősége és a berendezések kopása gyorsabb lehet.

A homok eltávolítása robusztus és tartós szivattyúkat kíván. A Grundfos Vortex járókerékkel ellátott SE/SL, és S szivattyúcsaládjait pontosan tartós használatra és nagy igénybevételt jelentő térfogatáramokra tervezték, és szárazon vagy merített helyzetben is telepíthetők. Olyan megbízhatóságot kínálnak, amelyre önnek szüksége van a biztonságos üzemeltetéshez. A Grundfos levegőbefúvó rendszerei finom vagy durva buborék diffúzorokat kínálnak, hogy nagy légáramlatokat keltsenek a homok és zsír eltávolításának leválasztási folyamataihoz.

Kiegyenlítő tartály

A kiegyenlítő tartályban tárolható a szennyvíztöbblet heves esőzés idején. A kiegyenlítő tartályok hatékonyan járulhatnak hozzá a szennyvízkezelő telep költségoptimalizálásához, mivel a kezeléshez kisebb tartályok építését teszik lehetővé, és egyenletes hidraulikus terhelést biztosítanak az egész telepen.

A Grundfos olyan szivattyúzási és szabályozási megoldások választékot kínálja, valamint keverőket és tisztító berendezéseket, amelyek együttesen megbízható és automatikus esővíztartály üzemeltetést biztosítanak. Amint lecsökken a hidraulikus terhelés és kapacitás szabadul fel, a szennyvízmozgatás ismét tökéletes hatékonysággal folytatható.

Az esővíztároló tartályok szinte bármilyen méretűek és alakúak lehetnek. A beömlés és a kifolyás a gravitációval, szivattyúrendszerrel vagy, a rendszer hidraulikai állapotától függően, e kettő kombinációjával kézben tartható. A Grundfos rendelkezik olyan szivattyúkkal, amelyek megállják a helyüket ilyen nehéz terhelések esetében is. A Grundfos SE/SL, S és KPL/KWM szivattyúcsaládjait pontosan tartós használatra és nagy térfogatáramokra tervezték, és szárazon vagy merített helyzetben is telepíthetők. A Grundfos szinttávadó tartozékainak termékcsaládja gondoskodik arról, hogy az ön szivattyúinak rendszere szabályozni tudja a szükségletek ingadozásait a teljesítmény érdekében. Ez gondoskodik a szennyvíz optimális szállításáról a kiegyenlítő tartályból és a kiegyenlítő tartály felé.

A kiegyenlítő tartályokban a hatékony keverés és tisztítás létfontosságú a működési költségek és a szagproblémák minimalizálása érdekében. A Grundfos RainJets termékcsaládját pontosan erre a feladatra tervezték. Ez a robusztus konstrukció egyszerű javítás és karbantartás kínál. A RainJets dolgozhatnak egyedül vagy egy robusztus és tartós AMD keverővel együtt.

A felügyeleti és szabályozó rendszerek növelik a hatékonyság és a megbízhatóság javításának lehetőségét. A változtatható fordulatszámú meghajtás (Grundfos CUE) mellett, a Grundfos motorvédelmet (MP204) is ad, a motor állapotának felügyeletére, az optimális működés érdekében.

Elsődleges tisztítás

A mechanikus kezelést követően az elsődleges tisztítás célja a biológiai kezelés előtt a szerves terhelés csökkentése. Azzal, hogy hagyjuk a részecskéket, hogy a gravitáció hatására leülepedjenek, a szerves szennyeződés jelentős részét kivonhatjuk a szennyvízből, és ez egy költséghatékony mód a biológiai kezelés méretének és költségeinek csökkentésére.

Fontos az elsődleges tisztítás során az optimális feltételek kialakítása az ülepítéshez, ezért az áramlási feltételek és a vízsebességeket úgy terveztük meg, hogy segítsék az ülepedést. Az elsődleges tisztítás eredményeként leülepedett anyagot primér iszapnak nevezzük, amelyet ezt követően az elsődleges tisztítókból az iszapkezelőbe szivattyúznak. A Grundfos Vortex járókerékkel ellátott SE/SL, és S szivattyúcsaládjait pontosan tartós használatra és nagy igénybevételt jelentő térfogatáramokra tervezték, és szárazon vagy merített helyzetben is telepíthetők.

Vegyszerek és polieletrolitok hozzáadása lehetséges a hatékonyság nüvelésére és az iszap ülepedésének meggyorsítására. Ez akár a lebegő anyagok 80 %-ának eltávolítását is segítheti. A Grundfos teljes adagolószivattyú rendszerek szállítására képes, kis és nagy mennyiségekhez egyaránt, és különféle technológiai alapok esetére is, precipitációhoz, flokkulációhoz és pH beállításhoz, továbbá PLC-vezérlésű, teljesen automatikus rendszerei vannak a szerves koagulátorok vagy polielektrolitok előkészítésére és megbízható adagolására.

A Grundfos szakértői értékelést is adhat, hogy segítse a teljesítménycélok elérését, a szükségletek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és a szivattyúzási és adagolási megoldás karbantartásáig. A Grundfos telepítési megállapodásai korrekt telepítést biztosítanak, a szerviz-megállapodások pedig, lefednek minden eshetőséget, a rutinszerű karbantartástól a pótalkatrészekig.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110