Nyomás alatti szivattyúzási rendszerek

Áttekintés

Áttekintés

Magasan fekvő vízadó rétegeket tartalmazó területeken, ahol a topográfia sík, vagy ahol szivattyúzásra van szükség, a Grundfos képes felszerelni szivattyúállomásokat szivattyúkkal, szinttávadókkal és célra rendelt szabályozókkal, amelyek lehetővé teszik a csőátmérő csökkentését és a folyadékáramlás sebességének növelését zárt, nyomás alatti csőrendszerekben, mindezt precíz és hatékony irányítás mellett.

Az SEG AutoAdapt szennyvízőrlő a Grundfos nyomás alatti szivattyúzási rendszereket érintő innovatív megoldásának egyik példája. Azon túlmenően, hogy hatékonyan csökkenti a szennyvízben lévő összes anyagot, az SEG AutoAdapt egyszerűsíti a szivattyúakna kezelést és csökkenti a költségeket, kiküszöböli a szervizhívások 75 %-át, és 50 %-al csökkenti a telepítés és az üzembe helyezés költségeit.

A Grundfos tud szállítani Grundfos PUST-t, amely egy teljes nyomás alatti szivattyúzási rendszer, amelyet könnyen szállíthatóra terveztek, és amely sima felületeivel öntisztító tulajdonságú. Ezeknél az előregyártott szivattyúállomásoknál a kevés karbantartás és a könnyű szervizelés létfontosságú. A PUST-ban használt Grundfos szennyvízőrlők ideálisak a nyomás alatt lévő szennyvízrendszerek számára, ahol az elvárás a hatékony vágás, amikor szükség van rá, az alkalmazott Grundfos szennyvízőrlőket pedig, merített működésre és koncentrált szennyvíz áramlások melletti tartós használatra tervezték.

A szivattyúállomások célra rendelt szabályozói beépített dugulásvédő funkcióval vannak ellátva. Az "öblít és váltás" funkció megakadályozza a szennyvízben manapság egyre nagyobb mértékben előforduló szálas anyagok miatti dugulást. A duguláselhárító funkció bármilyen rendellenes esemény előfordulásakor megóvja a szivattyúkat a blokkolástól, így kerülve el a költséges kikapcsolást.

A felügyeleti és szabályozó rendszerek növelik a hatékonyság és a megbízhatóság javításának lehetőségét. A Grundfos szállít szivattyúk indítókat és külső, változtatható fordulatszámú meghajtókat (Grundfos CUE), a szivattyú funkcióinak egyszerű vezérlésére Célra Rendelt Szabályozókat, és az egyszerűen használható SCADA felhasználói felületet használó internet-alapú megfigyelési lehetőséget is.

A Grundfos szakértői értékelést is adhat, hogy segítse a teljesítménycélok elérését, a szükségletek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és a szivattyúzási megoldás karbantartásáig. A Grundfos telepítési megállapodásai korrekt telepítést biztosítanak, a szerviz-megállapodások pedig, minden eshetőség lefednek, a rutinszerű karbantartástól a pótalkatrészekig és a szivattyú auditokig, az optimális működés érdekében.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Letöltések

Letöltések

 

szennyvíz szivattyúzása

Szennyvíz szivattyúzása

Összefoglaló információk és az infrastruktúra optimalizálás elmélete.


víziközmű profil

Lépjünk egy lépést hátra...

Hogy láthassuk a teljes képet. Grundfos víziközmű profil ismertető.


Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110