Tejpor

Áttekintés

Áttekintés

Tejpor

Ha tejporgyártásról van szó, akkor a Grundfos higiénikus szivattyúcsaládja kiváló megoldást kínál a folyamat minden lépéséhez. A tejátvételtől a csomagolásig, a kezelést nagy pontossággal és odafigyeléssel végzik, gondoskodva arról, hogy a végtermék kiváló minőségű legyen.

Tejátvétel: A tejüzemek döntő többségében a tejet egylépcsős centrifugálszivattyúval továbbítják a tejszállító tartálykocsiból a tartályokba. Ha nagyobb nyomásra van szükség többfokozatú szivattyú is rendelkezésre áll. A tejszállító tartálykocsi teljes kiürítése érdekében rendelhető egy egyfokozatú önfelszívó szivattyú is, amely képes szívóhatást létesíteni.

Tejfeldolgozás: A feldolgozási folyamat során egyfokozatú centrifugálszivattyúk szállítják a tejet egyik tartályból a másikba, miközben a baktériumok elpusztítása érdekében a tej gyors felmelegítését – majd egy hasonlóan gyors hűtési folyamatot – egy vízszintes tengelyű szivattyú teszi lehetővé. A gyors pasztőrözés a tej zamatának megóvása érdekében döntő fontosságú.

Folyamat: A tejporgyártásban központi kérdés a polcon tarthatóság ideje. A tejet egyfokozatú centrifugálszivattyúk felhasználásával pasztörizálják, majd továbbítják a lezárt tartályokba, ahol a bepárlás megy végbe. A Grundfos többfokozatú centrifugálszivattyúit úgy tervezték, hogy nagy nyomást hozzanak létre, gondoskodva a tej bepárló sűrítéséről. Az elpárologtatás folyamatában az egyre nagyobb viszkozitású folyadékot finoman kezelik a forgódugattyús szivattyúk.

Fontos megjegyzések

  • Mindegyik Grundfos higiénikus szivattyú rendelkezik EHEDG bizonyítvánnyal. Egyes modellek 3A minősítéssel is rendelkeznek.
  • Válassza az SiC/SiC csúszógyűrűs tengelytömítést, ha oxidáló fertőtlenítőszerek potenciálisan korróziót okozhatnak.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110