Gyógyszerészeti kiszolgáló rendszerek

Áttekintés

Áttekintés

Gyógyszerészeti kiszolgáló rendszerek

A Grundfos hatékonyszennyvízkezelési- és szivattyúmegoldásokat kínál a CIP/SIP folyamatokhoz és a szennyvizek inaktiváláshoz. A tervezési fázis során a Grundfos támogatási és konzultációs lehetőséget is biztosít partnerei számára. A víz a fertőtlenítő és vízkezelő berendezésekhez egy- illetve többfokozatú szivattyúkkal is elszállítható.

A szennyvíz inaktiválása után további speciális kezelésre van szükségannak érdekében,hogy megfelelő minőségű vizet engedhessünk a városi szennyvízkezelőkbe, vagy közvetlenül a természetbe. Szennyvízszivattyúinak széles választékával a Grundfos megfelel a szennyvízszállítás által támasztott követelményeknek. Adagolószivattyúkat is kínálunk, amelyek pontosan adagolják a különleges szennyvízkezelésieljáráshoz szükséges vegyszereket.

A Grundfos Termékközpont segít megbizonyosodnia arról, hogy a kiválasztott szivattyú megfelel az adott gyógyszerészetikiszolgálórendszer számára.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110