Periférikus víztelenítés

Áttekintés

Áttekintés

A perifériális víztelenítés és az álladó vízszint fenntartása jellemzően azzal jár, hogy több kutat telepítenek a külszíni fejtés köré. A Grundfos rugalmas és hatékony megoldást tud kínálni a szemcséket tartalmazó tiszta vagy szennyezett víz eltávolítására, és vízszintek beállítására 30 m és 600 m közötti fúrt kutak révén. Kiváló minőségű anyagok rozsdamentes változatai is rendelkezésre állnak az alacsony pH értékű és klorid tartalmú, nagy igénybevételt jelentő körülményekhez.

Például, a Grundfos tud üres kamrás SP szivattyúkat szállítani, amelyek megfelelnek a jelenlegi igényeknek, de gyors és hatékony megoldást kínálnak akkor, amikor nagyobb mélységre és teljesítményre van szükség. Egy rugalmas tömlő az előremenő ágban gondoskodik arról, hogy az ilyen kiegészítés egyszerűen és problémamentesen legyen kezelhető.

A teljesítményigényben előforduló lehetséges nagy ingadozásokkal és a beépített többfokozatú szivattyúkat változtatható frekvenciájú hajtással kiegészítve kiegyenlíthetők a kutak hidraulikus terhelései és automatikusan változtatható a szivattyú sebessége a terhelésnek megfelelően. Ez biztosít optimális víztelenítést a bánya perifériája körül.

A Grundfos motorvédelmet nem csak a motor, hanem a szivattyú védelmére is fejlesztettük, és együtt alkalmazzuk egy interfész modullal, amely célra rendelt víztelenítési szintszabályozást biztosít, így nagyobb védelmet kínál, mert nem csak a motorban lévő elektromos állapotok mérése történik meg. Ez olyan időzített leállítási/indítási munkameneteket tesz lehetővé, amely nem rongálják a szivattyút vagy a motort, és segítenek elkerülni a váratlan üzemszüneteket és az elöntés kockázatát.

A helyes anyagválasztás a legfontosabb korrózió megelőzési módszer, amellyel meg lehet hosszabbítani a szivattyúrendszerek élettartamát. A Grundfos szakértői értékelést is adhat, hogy segítse a teljesítménycélok elérését, a szükségletek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és a szivattyúzási megoldás karbantartásáig. Továbbá, a Grundfos az üzembe helyezési megállapodásokat és a szervizelési megállapodásokat az ön igényei szerint alakítja, pótalkatrész készletek és helyszíni tárolásra javasolt pótalkatrészek elrendezése is megoldható.


    Facebook Twitter LinkedIn
Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110