Alkatrészmosók

Áttekintés

Áttekintés

Alkatrészmosók

Az egyedi igényekhez is igazodó Grundfos szivattyúk jól használhatóak az ipar területén az alkatrészmosó alkalmazásokban.

Az egy-  vagy többfokozatú centrifugálszivattyúk, akár 180 °C-ra és 40 bar nyomásra az alábbi folyamatokra:

  • Ládamosók
  • Mosóalagutak

Az alkatrészmosáshoz használatos normál szivattyúk palettája mellett a Grundfos olyan szívattyúkat is kínál, amelyeket speciálisabb közegekhez fejlesztett ki. Ha a víz olajat tartalmaz, a tengelytömítés anyagának ennek a közegnek is ellent kell állnia - ugyanakkor a különösen agresszív mosószerek megkívánják azt, hogy a szivattyú anyaga ennek a kihívásnak is megfeleljen.

Az alkatrészmosásra szánt szivattyúk mellett adagolószivattyúkat is ajánlunk, amelyek segítenek a mosószerek és az oldószerek pontos adagolásában.

Fontos megjegyzések

  • Ha egy alkatrészmosó különféle mosási célokat szolgál, akkor fontos, hogy a szivattyúkat úgy tervezzék meg, hogy azok az aktuális mosószereket és vegyszereket kezelni tudják.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110