Szerves, vegyi és kevert szívóoldal

Áttekintés

Áttekintés

Szerves, vegyi és kevert szívóoldal

A Grundfos szivattyúk és szivattyúrendszerek rendkívül jól alkalmazhatók ipari szerves, vegyi és kevert szennyvizek kezelésében világszerte. Származhat a szennyvíz akár zuhanyozókból, vécékből, élelmiszerfeldolgozó gyártósorokból, vagy ipari gyártási eljárásokból, a mi lenyűgöző termékkínálatunk kipróbált és tesztelt megoldásokat kínál a fertőtlenítésre és az elosztásra.

Alacsony nyomású szivattyúk szállítják a szennyvizet a folyamat egyik fázisától a másikig, miközben nagynyomású, többfokozatú szivattyúk gondoskodnak a hatékony utánmosási folyamatról. Az előkezelésben a Grundfos széles választékban kínál száraz port és folyékony polimer egységeket a flokkulációhoz. A mechanikus és digitális adagolószivattyúk széles választéka áll rendelkezésre, bármilyen lehetséges vegyszer adagolására – ezek közé tartozik még egy plug and play fertőtlenítő rendszer is. A fejlett klórdioxid rendszereket rendkívül pontos adagolásra tervezték, lehetővé téve a felhasznált vegyszer mennyiségének abszolút minimális értékre történő leszorítását. Amely cserében költséghatékonyabb működést eredményez. Ahol tisztítják az utánmosó vizet, a membránrendszerek fertőtlenítését és tisztítását/lerakódásgátlását a Grundfos eszközök is képesek ellátni.

A mérési és szabályozási megoldások átalakíthatók az egyéni alkalmazási igényeknek megfelelően.






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110