Vízelvezetés bányagödörből

Áttekintés

Áttekintés

A bányagödör vízelvezetése azért szükséges, hogy biztosítani lehessen a bányászati tevékenység zavartalanságát. A bányagödrökben található szürkevíz jellemzően tartalmaz koptató anyagokat, úgy mint követ, agyagot, ként, a pH érték pedig nagyon alacsony is lehet. A Grundfos víztelenítő szivattyúit úgy tervezték meg, hogy a legnehezebb körülmények között működjenek, és megtalálhatók a bányászati és tengeri kitermelő iparágakban világszerte.

Masszív öntöttvas konstrukció és keskeny konstrukció jellemzi a Grundfos DWK víztelenítő szivattyúcsaládját, és ezek a szivattyúk ideálisan használható aknákban, ideiglenes vagy rögzített telepítésben, és nagynyomású szivattyúteljesítményt kínál, amelyet nem akadályoz a homok, vagy más koptató anyag.

A Grundfos képes szállítani víztelenítő szivattyúkat, tartós és nagy térfogatáramokat használó alkalmazásokra, száraz vagy merülő beépítésre, és amelyek kiváló minőségű anyagot, rozsdamentes változatokat is, használnak a nehéz feltételeknek megfelelően. Felszíni szerelésű, tengelyhajtású szivattyúk is kaphatók, ha a mélységi igények nem nagyok.

A helyes anyagválasztás a legfontosabb korrózió megelőzési módszer, amellyel meg lehet hosszabbítani a szivattyúrendszerek élettartamát. A Grundfos szakértői értékelést is adhat, hogy segítse a teljesítménycélok elérését, a szükségletek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és a szivattyúzási megoldás karbantartásáig. Továbbá, a Grundfos az üzembe helyezési megállapodásokat és a szervizelési megállapodásokat az ön igényei szerint alakítja, pótalkatrész készletek és helyszíni tárolásra javasolt pótalkatrészek elrendezése is megoldható.

Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110