Hálózati szivattyúállomás

Áttekintés

Áttekintés

Egy központi szivattyúállomás biztosítja a szennyvíz összegyűjtését és szállítását a nagyobb szivattyúállomásokra. A Grundfos teljes hálózati szivattyúállomást tud szállítani, és azt az egyedi igényekhez alakítja, hogy az megfeleljen az ön méret és konstrukciós elvárásainak. Szállítunk teljes, búvárszivattyú rendszerekkel felszerelt, előregyártott szivattyúállomásokat, amelyek kiegészíthetők szinttávadókkal és szabályozási megoldásokkal, valamint adagoló megoldásokkal.

Az előregyártott szivattyúállomás megoldásokat 'minden-az-egyben' egységben szállítjuk, kompletten, szivattyúkkal, csővezetékekkel, szelepekkel, szabályozókkal és karbantartási eszközökkel együtt. Az erlőregyárott egység könnyen szállítható a kívánt helyre. Továbbá, a Grundfos olyan szivattyúzási funkciót tud adni, amely vízlökés elleni védelmet tud nyújtani és segít a H2S felhalmozódásának csökkentésében a csővezetékben tartózkodás idejének csökkentése révén.

A szennyvízrendszerekben nagy ingadozások fordulnak elő a szükségletben és a teljesítményigényben, az ön szivattyúzási megoldásainak pedig, képesnek kell lennie az azonnali reagálásra, ha változik a szükséglet, vagy véletlen esemény következik be, hogy megvédje a rendszerét a vízlökések kockázatától, például.

A Grundfos SE/SL, és S szivattyúcsaládjait pontosan tartós használatra és nagy térfogatáramokra tervezték, és szárazon vagy merített helyzetben is telepíthetők, míg az SEG őrlőszivattyúk sorozata ideális a nyomás alatt lévő szennyvízrendszerekhez, és teljesen víz alá merülve is képesek a folyamatos működésre. Az innovatív Grundfos megoldások, mint például az AutoAdapt funkcionalitással ellátott szennyvízszivattyúk, egyszerűsítik a szivattyúakna kezelését és csökkentik a költségeket, 75 %-al csökkentik a szervizhívásokat és 50 %-al csökkentik a telepítési és üzembe helyezési költségeket.

A Grundfos szintérzékelő sorozata igen megbízható felügyeletet és szabályozást kínál akár hat szivattyú esetében is, és alkalmas a motorvédelemmel és frekvenciaváltókkal való együttműködésre. Az érzékelő tartozékok átfogó skálája – úgy mint szint, áramlás és hőmérséklet érzékelők – gondoskodik arról, hogy a szükséges adatokat megkapja a szivattyúk szabályozó rendszere.

A szivattyúállomások célra rendelt szabályozói beépített dugulásvédő funkcióval vannak ellátva. Az "öblít és váltás" funkció megakadályozza a szennyvízben manapság egyre nagyobb mértékben előforduló szálas anyagok miatti dugulást. A duguláselhárító funkció bármilyen rendellenes esemény előfordulásakor megóvja a szivattyúkat a blokkolástól, így kerülve el a költséges kikapcsolást.

A felügyeleti és szabályozó rendszerek növelik a hatékonyság és a megbízhatóság javításának lehetőségét. A Grundfos szállít szivattyúk indítókat és külső, változtatható fordulatszámú meghajtókat (Grundfos CUE), a szivattyú funkcióinak egyszerű vezérlésére Célra Rendelt Szabályozókat, és az egyszerűen használható SCADA felhasználói felületet használó internet-alapú megfigyelési lehetőséget is.

A Grundfos szakértői értékelést is adhat, hogy segítse a teljesítménycélok elérését, a szükségletek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és a szivattyúzási megoldás karbantartásáig. A Grundfos telepítési megállapodásai korrekt telepítést biztosítanak, a szerviz-megállapodások pedig, minden eshetőség lefednek, a rutinszerű karbantartástól a pótalkatrészekig és a szivattyú auditokig, az optimális működés érdekében.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Letöltések

Letöltések

 

szennyvíz szivattyúzása

Szennyvíz szivattyúzása

Összefoglaló információk és az infrastruktúra optimalizálás elmélete.


víziközmű profil

Lépjünk egy lépést hátra...

Hogy láthassuk a teljes képet. Grundfos víziközmű profil ismertető.


Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110