Fő szivattyúállomás

Áttekintés

Áttekintés

A szennyvízszállító rendszerekben a szivattyúállomásokat úgy tervezik, hogy azon nyers szennyvizet kezeljenek, amely a föld alatti gravitációs csővezetékeken vagy hálózati szivattyúállomásokon keresztül érkezik hozzájuk. A fő szivattyúállomásokat jellemzően úgy tervezik, hogy egy szivattyú vagy egy szivattyúsor kezelje a normál csúcsterhelési helyzeteket. Számos fő szennyvíz szivattyúállomás működik száraz telepítésű szivattyúrendszerekkel, habár búvárszivattyú rendszerek sok előnyt kínálnak a kisebb működtetési költségek, a nagyobb megbízhatóság és a kisebb infrastruktúra beruházás miatt. A Grundfos képes teljes szivattyúzási megoldások szállítására száraz telepítésekhez és bemerülő beépítésekhez egyaránt.

A Grundfos képes olyan szivattyúzási rendszerek és szivattyúzási megoldások szállítására ipari méretű szivattyúállomásokhoz, amelyek teljes mértékben egyéni igények szerint alakíthatók ki, akár meglévő telepítésekhez akár teljesen új projektekhez, az összes szeleppel, elektromos eszközökkel és szivattyúkkal teljesen használatra készen, és egyszerűen szervizelhető szivattyúkkal.

Egy szivattyúállomás tervezésekor a Grundfos szakértői alkalmazhatják a CFD-t (áramlástani numerikus szimuláció) a folyadékáramlások és nyomások pontos, grafikus leírására a csővezetékrendszer bármely pontján. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk modellezni és felfedezni az áramlási problémákat a szimulációba, és korrigálni őket, mielőtt az építés megkezdődik, olyan szivattyúaknákat tudunk építeni, amelyek kis és nagy térfogatáramoknál is jól funkcionálnak, és amelyek öntisztítóak, csökkentik a kopást és a szagot a lerakódások és a szilárd anyagok folyamatos eltávolítása révén.

A Grundfos SE/SL, és S szivattyúcsaládjait pontosan tartós használatra és nagy igénybevételt jelentő, ingadozó térfogatáramokra tervezték, és szárazon vagy merített helyzetben is telepíthetők.

A felügyeleti és szabályozó rendszerek növelik a hatékonyság és a megbízhatóság javításának lehetőségét. A Grundfos szállít szivattyúk indítókat és külső, változtatható fordulatszámú meghajtókat (Grundfos CUE), a szivattyú funkcióinak egyszerű vezérlésére Célra Rendelt Szabályozókat, és az egyszerűen használható SCADA felhasználói felületet használó internet-alapú megfigyelési lehetőséget is.

A Grundfos felügyeleti és szabályozó rendszerekben plug and play kommunikációs interfész található, amely a ma a kereskedelemben létező kommunikációs szabványok 95 %-ával képes együttműködni. Az érzékelő tartozékok átfogó skálája – úgy mint szint, áramlás és hőmérséklet érzékelők – gondoskodik arról, hogy a szükséges adatokat megkapja a szivattyúk szabályozó rendszere.

A Grundfos szakértői értékelést is adhat, hogy segítse a teljesítménycélok elérését, a szükségletek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és a szivattyúzási megoldás karbantartásáig. A Grundfos telepítési megállapodásai korrekt telepítést biztosítanak, a szerviz-megállapodások pedig, minden eshetőség lefednek, a rutinszerű karbantartástól a pótalkatrészekig és a szivattyú auditokig, az optimális működés érdekében.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Letöltések

Letöltések

 

szennyvíz szivattyúzása

Szennyvíz szivattyúzása

Összefoglaló információk és az infrastruktúra optimalizálás elmélete.


víziközmű profil

Lépjünk egy lépést hátra...

Hogy láthassuk a teljes képet. Grundfos víziközmű profil ismertető.


Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110