Szerszámgép

Áttekintés

Áttekintés

Szerszámgép

A Grundfos nagy hatékonyságú szivattyúk felülmúlhatatlan pontosságot és stabilitást kínálnak a szerszámgéi alkalmazások széles skáláján, például a következőkben:

  • Köszörülés
  • Esztergálás
  • Őrlés
  • Fúrás
  • Fűrészelés
  • Huzaldarabolás
  • Szikraforgácsolás.

Az adott alkalmazástól függően a szivattyúk egyedivé alakíthatók, hogy mindegyik környezetnek tökéletesen megfeleljenek. A Grundfos többfokozatú szivattyúk különféle hosszúságban kaphatók, a nyomás és a szállított folyadékmennyiség pedig, a különféle anyagoknak megfelelően, pontosan beállítható. A vízszintes és a függőleges beépítésre egyaránt alkalmasak, a szivattyúk a tervezés tekintetében teljes szabadságot kínálnak. Továbbá, a szivattyúk, külön megrendelés alapján, integrált frekvenciaváltókkal, vagy a modern E-megoldással is szállíthatók, a rendszer hatékonyságának és a folyamatok optimalizálásának érdekében, beleértve a hűtőközeggel közölt hőmennyiség csökkentését is.

Különösen a köszörülési és a fúrási eljárásokban, a Grundfos lenyűgöző, nagynyomású szivattyúi között olyan modellek is megtalálhatók, amelyek hatékonyan kezelnek akár 120 bar nyomást is – amelyre szükség lehet például mélyfuratfúrásnál. A szerszámgép alkalmazásokra szánt teljes szivattyúcsalád kapható rozsdamentes acélból és öntöttvasból egyaránt. Ha egyéni kialakításra van szükség, hogy különleges igényeknek tudjon megfelelni, akkor el lehet látni a szivattyúkat különleges tengelytömítésekkel, integrált HAN10Es dugóval felszerelt motorokkal, 50/60 Hz-es motorokkal, valamint minden lehetséges feszültségigénynek megfelelő motorokkal.

Fontos megjegyzések

  • A szerszámgépipar számára készülő összes szivattyú nagy hatékonyságú EFF1 motorokkal van felszerelve.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110