Belépő szivattyúállomás

Áttekintés

Áttekintés

A szennyvíztelep belépő szivattyúállomására érkező szennyvíz minden olyan anyagot tartalmaz, amely belekerült a csatornarendszerbe. Ez nem csak az, amit leöblítünk a vécén, hanem ipari szennyvizek, szállodák, kórházak és éttermek szennyvize, és a csatornarendszerbe az ellenőrzőaknákon közvetlenül bejutó anyagok is.

A Grundfos rendelkezik olyan szivattyúkkal, amelyek megállják a helyüket ilyen nehéz terhelések esetében is. A Grundfos SE/SL, S és KWM szivattyúcsaládjait pontosan tartós használatra és nagy igénybevételt jelentő térfogatáramokra tervezték, és szárazon vagy merített helyzetben is telepíthetők. Ha a szivattyúakna nem akadályozza meg a ülepedést, akkor a Grundfos robusztus AMD keverő termékcsaládja gondoskodik a teljes keverésről, ezáltal biztosítja a zavarmentes működést és akadályozza meg a szagképződést.

A belépő szivattyúállomáson nagy szükséglet- és teljesítményingadozások lépnek fel. Ha több belépő szivattyú van telepítve, és ezeket kiegészítik külső változtatható fordulatszámú meghajtással (Grundfos CUE), akkor ez kiegyenlíti a szennyvíztelepre jutó hidraulikus terhelést. A tervezési fázisban elvégzett CDF (Computational Fluid Dynamics - Áramlástani Numerikus Szimuláció) szimuláció a hidraulikus állapotok vizuális megjelenítésével segít gondoskodni arról, hogy a szennyvíz szállítása optimális legyen a szivattyúállomáson keresztül a mechanikai feldolgozás felé.

A felügyeleti és szabályozó rendszerek növelik a hatékonyság és a megbízhatóság javításának lehetőségét. A változtatható fordulatszámú meghajtás mellett, a Grundfos motorvédelmet (MP204) is ad, a motor állapotának felügyeletére, az optimális működés érdekében.

A Grundfos szakértői értékelést is adhat, hogy segítse a teljesítménycélok elérését, a szükségletek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és a szivattyúzási megoldás karbantartásáig. A Grundfos telepítési megállapodásai korrekt telepítést biztosítanak, a szerviz-megállapodások pedig, lefednek minden eshetőséget, a rutinszerű karbantartástól a pótalkatrészekig.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Esetleírások
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110