Föld alatti kilúgozás

Áttekintés

Áttekintés

A föld alatti kilúgozás, vagy oldószeres bányászat, az ércek, például réz vagy urán, kinyerésére szolgáló olyan folyamat, ahol a formációba fúrt fúrólyukakon keresztül történik a kinyerés a hagyományos bányászati tevékenység nélkül. A Grundfos olyan búvárszivattyúkat és vízszintes tengelyű szivattyúkat tud szállítani, amelyek biztosítják a meddő oldatok vagy törzsoldatok hatékony szivattyúzását a formációba és vissza fel az ásványfeldolgozó üzembe.

Minden perkolációs oldat más és más az érclerakódástól függően, a sóüledékekhez édesvíz, a rézhez savas oldatok, az uránhoz pedig, savas vagy szódabikarbónás oldatok használatosak. Az ilyen helyek nagyon igénybe veszik a szivattyúkonstrukciókat, a Grundfos pedig a célra átalakított szivattyúkat kínál a föld alatti kilúgozáshoz. A szivattyúk választéka kiváló minőségű rozsdamentes acélból vagy néhány esetben titánból épül fel, és mágneskuplungot vagy különféle tengelytömítési megoldásokat alkalmaz. Egy Grundfos szivattyúmegoldás képes kezelni igen alacsony pH szinteket, továbbá kis és nagy töménységű, akár 90 %-os, kénsavat is.

Adagolószivattyúkból álló rendszereink teljes választéka nagy vagy kis mennyiségek kezelésére szolgál és különféle technológiákon alapul. A Grundfos elektronikus és elektrokémiai tartozékokat is szállít a teljes szabályozás érdekében, valamint PLC vezérlésű, teljesen automatikus rendszereket is a szárazanyag előkészítéshez és a megbízható adagoláshoz.

A teljesítményigényben előforduló lehetséges nagy ingadozásokkal és a beépített többfokozatú szivattyúkat változtatható frekvenciájú hajtással kiegészítve kiegyenlíthetők a kutak hidraulikus terhelései és automatikusan változtatható a szivattyú sebessége a terhelésnek megfelelően. Ez biztosítja a törzsoldat optimális szállítását a formációba.

A Grundfos motorvédelmet nem csak a motor, hanem a szivattyú védelmére is fejlesztettük, és együtt alkalmazzuk egy interfész modullal, amely célra rendelt szintszabályozást biztosít, így nagyobb védelmet kínál, mert nem csak a motorban lévő elektromos állapotok mérése történik meg. Ez olyan időzített leállítási/indítási munkameneteket tesz lehetővé, amely nem rongálják a szivattyút vagy a motort, és segítenek elkerülni a váratlan üzemszüneteket.

A Grundfos szivattyúzási megoldások lehetővé teszik az újrahasznosított ipari víz maximális mértékű felhasználását, így csökkentve a nyersvízfogyasztást és minimalizálva a kezelt víz kibocsátását. Ez minimalizálja a helyi környezetre gyakorolt hatást, amely napjaink modern bányászatban az egyik legfontosabb cél.

A helyes anyagválasztás a legfontosabb korrózió megelőzési módszer, amellyel meg lehet hosszabbítani a szivattyúrendszerek élettartamát. A Grundfos szakértői értékelést is adhat, hogy segítse a teljesítménycélok elérését, a szükségletek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és a szivattyúzási megoldás karbantartásáig. Továbbá, a Grundfos az üzembe helyezési megállapodásokat és a szervizelési megállapodásokat az ön igényei szerint alakítja, pótalkatrész készletek és helyszíni tárolásra javasolt pótalkatrészek elrendezése is megoldható.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110