Forróvíz-kazánok

Áttekintés

Áttekintés

Forróvíz-kazánok

A Grundfos egyfokozatú és többfokozatú szivattyúi a forróvíz-kazánok számára 140 °C hőmérsékletig állnak rendelkezésre. Minden szivattyút falra szerelhető, vagy integrált frekvenciaváltóval (22 kW-ig) ellátott motorral felszerelve is szállíthatunk, biztosítva azt, hogy a rendszerben a nyomás és a hőmérséklet állandó legyen. Ha a kazán kitérő kört (sönt) is igényel, a hő okozta igénybevétel csökkentése érdekében, akkor rendkívül megbízható szivattyú megoldásokat kínálunk, amelyek állandó értéken tartják a hőmérsékletet a kazánban.

Fontos megjegyzések

  • Mivel a kazán sönt alkalmazások igen gyakran nagyon magas környezeti és folyadékhőmérsékleteknek van kitéve, a szivattyú gondos tervezése létfontosságú, hogy megfeleljen ennek a nagy igényeket támasztó környezetnek.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110