Fűtés - családi házak

Áttekintés

Áttekintés

Páratlan otthoni kényelem
A legtöbben az otthon kényelmét egy meleg, barátságos szobai környezethez kapcsolják. Ezért egy helyi fűtési cirkulációs szivattyú minden központi vagy távfűtéssel ellátott háztartás szerves része. Ez reprezentálja a rendszer szívét, és felel a melegvíz mozgatásáért a melegítő kazántól a fűtőeszközökig, mint például a radiátorokig, valamint gondoskodik az optimális fűtésszabályozásról.

A legtöbben nagyra értékelik az azonnali melegvíz örömét. Egy melegvíz recirkulációs megoldás gondoskodik arról, hogy önnek sose kelljen várni a melegvízre a zuhany alatt és a csapnál.

Semmi sem tehetné ezt jobban, mint egy Grundfos keringető.

Minőség 1959-óta
Az első Grundfos keringető 1959-ben készült. Azóta az egy- és kétcsaládos házak számára készült keringető sorozatunk kiváló minőségéről és megbízhatóságáról vált ismertté világszerte. Csak két év telt el, és már több mint egymillió ALPHA2 szivattyú - legújabb, úttörő jelentőségű keringető modellünk - juttatta el a Grundfos minőség és innováció előnyeit a háztulajdonosokhoz szerte a világban.

Takarítson meg energiát, vizet és pénzt
Egy energiahatékony, A-címkével ellátott fűtési keringető szivattyú akár 80 %-al kevesebb energiafelhasználást is elérhet egy hagyományos D-címkével ellátott modellhez képes, így egy átlagos háztartás villanyszámláján mintegy 10 %-os csökkenést érhet el. Az energiaszámlákon az év minden szakában történő megtakarításhoz és a CO2 kibocsátás csökkentéses érdekében, cserélje le régi keringető szivattyúját egy ALPHA 2-re most. Az új építési projektek is megérdemlik az ALPHA 2-t.

Hasonlóképpen, a Grundfos melegvíz keringető szivattyúi is elősegítik a víz- és energiamegtakarítást. Sokan 60 másodpercnél is tovább várnak a melegvízre. Az azonnali melegvíz esetében, több liter hidegvíz várakozás közbeni elfolyását lehet megelőzni.

Automatikus beállítás és szabályozás az AUTOADAPT segítségéve
Számunkra központi kérdés megrendelőink szükséglete és a kiváló felhasználói tapasztalat. Tudjuk, hogy minden ház más és más, és a fűtési- és melegvíz-igény változik napközben és évszakonként is. Az AUTOADAPT tudja mi a különbség. A telepítés során egyetlen gomb megérintése az AUTOADAPT-on, csak ennyi kell a fűtő vagy melegvíz keringető rendszernek, hogy a lehető legmagasabb szintű komfortot adja a lehető legkisebb energiafogyasztás mellett. Mindig!





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Felhasználói történetek

Többszörözze meg ismereteit a környezetről, és az energiahatékony keringető szivattyúkról. Olvassa felhasználóink történeteit.

Tovább

 

 

Katalógusok
Ismertető füzetek

Fűtés

Töltse le a Grundfos fűtési keringetőszivattyúkról elérhető anyagainkat:

futes-hutes-vízellatas

Fűtés-hűtés-vízellátás

Grundfos szivattyúk a házban és a kertben


Szerelői kézikönyv

Szerelői kézikönyv

Fűtési rendszerek családi házakban


Cikkek

Fűtés

Töltse le a Grundfos fűtési sorozatára vonatkozó, és az ehhez kapcsolódó információkat:

EuP ready nagykereskedő

Van elég energiahatékony keringetője ...

Legyen EuP ready és csatlakozzon nagykereskedő kollégáihoz a klímaváltozás elleni küzdelemben.


EuP ready: Telepítő

Tisztelt Telepítő: válasszon ...

Az ön saját és vásárlói érdekében egyaránt. 2013 után már ugyis csak egy választás marad.


EuP ready: Végfelhasználó

Takarítson meg energiát, vizet és ...

Ha egy energiatakarékosabb fűtővíz keringető szivattyút választ, akkor egy átlagos háztartás éves villamosenergia költségét 10 %-al csökkentheti és a globális felmelegedést is fékezi.


Azonnal forró

Az azonnali komforthoz vezető ...

A Grundfos népszerű COMFORT cirkulációs szivattyúi korszerűsödtek. Az új, intelligens COMFORT szivattyú AUTOADAPT funkcióval ellátva igazodik a használati melegvíz az egyéni fogyasztási mintának megfelelően.


Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110