Fűtés

Áttekintés

Áttekintés

Fűtés

A Grundfos centrifugálszivattyúk akár 240°C-os közeg kezelésére is alkalmasak, így szinte bármilyen alkalmazásban helytállnak, ahol a fűtés a folyamat részét képezi.

A normál egyfokozatú és többfokozatú centrifugálszivattyúk hatékonyan kezelnek akár 120°C-os folyadékokat is. Az e fölötti közeghőmérsékleteket óvatosabban kell kezelni, hogy elkerüljük a szivattyú tengelytömítésének túlhevülését – és emiatt a váratlan és költséges leállásokat. Erre a feladatra a Grundfos léghűtéses szivattyúkat kínál, amelyek különleges tengelytömítésükkel alkalmasak forró vizet (180°C), vagy termoolajat (240°C) is kezelni.

Mindegyik szivattyút fel lehet szerelni frekvenciaváltóval, amely megbízható hőmérsékletszabályozást biztosít a fröccsöntési, pasztőrözési és hasonló kényes folyamatok során.

Fontos megjegyzések

  • A nagyon magas hőmérsékleteken, fontos annak figyelembe vétele, hogy az adott alkalmazásban milyen típusú tengelytömítést használnak. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a folyamatban olaj is részt vesz, mert egyes gumifajták oldódnak olajban.
  • Ha különféle olajokat kell szivattyúzni, akkor körültekintően kell megválasztani a motor méretét, mert a folyadék viszkozitása jelentősen változik a hőmérséklettel.
  • Forró víz szivattyúzása gyakran okoz problémákat a szivattyúnál mérhető alacsony hozzáfolyási nyomás miatt, mivel ez kavitációt idézhet elő a szivattyúban.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizvállalat

Telefon

+36 23 511 110