Hőszivattyúk

Áttekintés

Áttekintés

Vezető a megújuló energiák területén
A Grundfos vezető szerepet tölt be a megújuló és fenntartható hőszivattyú rendszerekben használt hidraulikus megoldások területén. Azzal segítünk önnek olyan hatékony hőszivattyúk kifejlesztésében és optimalizálásában, amelyek csökkentik a környezetre gyakorolt hatást, hogy megosztjuk önnel szakismereteinket, és szorosan együttműködünk önnel a tervezési és a gyártási folyamatok során.

Energiamegtakarítás, pénzmegtakarítás
Termékeinket optimalizáltuk a hőszívattyúként történő működésre, hogy megfeleljenek a nagy teljesítmény és a kis energiafelhasználás követelményeinek. Ez azt jelenti, hogy ön csökkentheti hőszivattyúinak éves energiafogyasztását, így vásárlói energiát és pénz takaríthatnak meg. Ezen túlmenően, a valós életben tapasztalható hőszivattyúzási körülmények között történő átfogó terméktesztek világosan bizonyítják, hogy a Grundfos szivattyú technológia legjobb a világon.

 

Megoldások

Értéknövelés Grundfos technológiával

Kereskedelmi nézőpont

  • Szakismeret és fejlesztési támogatás
  • Összpontosítás az innovatív, energiahatékony és fenntartható megoldásokra
  • Széles hőszivattyú termékportfólió
  • Normál és célra rendelt szivattyúk és hidraulika rendszerek
  • Hőszivattyú alkalmazásokra (hideg és meleg víz) optimalizált energiatakarékos szivattyúk
  • Hosszú élettartam extrém körülmények között

Technikai nézőpont

  • Akár 70 %-os energiamegtakarítás a hagyományos szivattyúkhoz képest
  • Nagy teljesítmény és nagy megbízhatóság minden körülmények között
  • Tesztelve szimulált geotermikus körülmények között és valós hőszivattyúzási alkalmazásokban, a közegek, a hőmérséklet, indítás/leállítás gyakoriság, stb.
  • Tartós és korrózióálló anyagok
  • Alkalmas víz-glikol közegek és más különleges közegek szivattyúzására
  • További funkciókra, például légtelenítés, terelőszelep vagy váltó csatlakozások

 

Bepillantás
Hírek
Kapcsolat
Értékesítési vállalat

Telefon

+36 23 511 110
Szerviz központ

Telefon

+36 23 511 110